Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Kalibreringsservice

Omega's calibration services


Kalibrér dine temperatur- og trykmålere og andet processtyringsudstyr i henhold til ISO-certificerede branchestandarder hos OMEGA Calibration Centre.

OMEGAs industrikalibreringsteam står klar til at kalibrere dit processtyringsudstyr i henhold til sporbare standarder med fuld dokumentation og hurtig ekspedition.

Spørg vores erfarne teknikere tid råds om dine kalibreringsbehov i dag.

Kontakt →

Vi klarer alle dine kalibreringsopgaver

Vores dedikerede OMEGA Calibration Centre står klar til at servicere mange forskellige typer udstyr, herunder:

ISO-certificeret. Sporbar i henhold til nationale standarder

Mange brancheorganisationer, lige fra fødevareproducenter til lægemidler, kræver industrikalibrering i henhold til krævende branchestandarder. OMEGAs avancerede referenceudstyr sikrer kalibrering, der kan spores uafbrudt tilbage til en lang række standarder.

Dine kalibrerede enheder leveres med komplet dokumentation, herunder ISO-certifikater.

Kalibrering af OMEGA-enheder og enheder fra mange andre producenter

OMEGA har været førende i branchen for processtyringsinstrumenter i over 50 år. Vi har designet, produceret og ydet support på flere hundrede forskellige enheder. Få dit OMEGA-udstyr kalibreret af de erfarne teknikere, der har størst viden om det.

Support til mange forskellige enheder fra andre producenter
Vi kan også kalibrere mange forskellige apparater og instrumenter fra andre producenter. Du skal blot angive enhedsspecifikationerne, så hjælper vi gerne.

OMEGA kalibreringsudstyr

Vores faciliteter er udstyret med alle former for referencekalibratorer. Dine temperatur-, tryk-, lufthastigheds- og el-måleinstrumenter kalibreres i henhold til sporbare nationale standarder. Du modtager desuden fuld dokumentation, herunder et ISO-certifikat.

Kalibrering af temperatur
I centret foretager vi kalibrering af termokoblere, RTD-udstyr, termistorer, infrarøde sensorer og andre temperaturenheder i området -30 °C til 1100 °C. Temperaturerne genereres ved hjælp af forskellige instrumenter fra cirkulationsbade til ovne. Vores kalibratorer omfatter serien BB700 Blackbody Infrared, der bruges til at kalibrere pyrometre i henhold til sporbare, certificerede standarder.

Kalibrering af tryk Vi kalibrerer enheder til måling af tryk op til 600 bar. Centrets udstyr omfatter en modultrykcontroller, OMEGA-målerkalibratorer og en dødvægtstester til de højeste tryk.

Kalibrering af elektricitet
Centret har el-kalibratorer til alle typer enheder, blandt andet voltmetre, multimetre og amperemetre. Et godt eksempel er vores multifunktionskalibrator Fluke 5700, som udgør branchestandarden for kalibrering af spænding, strømstyrke og modstand.

Kalibrering af fugtighed
En af vores vigtigste kalibratorer til relativ fugtighed er OMEGA RHCL-2. Systemet er testet i marken og anvender OCM-teknologi (optical chilled mirror) til at sikre den højeste nøjagtighed for fugtighedsniveauer fra 10 % til 90%.

Kalibrering af lufthastighed
For kunder, der har brug for kalibrering af lufthastighed, leverer vores bord-vindtunnel OMEGA WT4401 et særdeles ensartet flow på 0,15 til 45 m/sek. over en testsektion på 152 mm.

Kom godt i gang

Kontakt OMEGA Calibration Centre i dag, og få en pris på hurtig, sporbar og certificeret kalibrering i henhold til branchestandarderne af dine processtyringsenheder.

Kontakt →