Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblere med isoleret kabel og afisolerede ender

5TC SERIES

Termokoblere med isoleret kabel og afisolerede ender | 5TC SERIES

Termokoblere med isoleret kabel og afisolerede ender

65,11 5TC-TT-KI-24-1M

  • Leveres i praktiske pakninger à 5 stk.
  • På lager for hurtig levering.
  • PFA, glasvæv eller Kapton-isolering
  • Kabler med en diam. på 0,8, 0,5, 0,25, 0,13 og 0.08 mm
  • Fremstillet af kabel i klasse 1
  • Standardlængder 1 og 2 m
  • Fås med sporbar kalibrering
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Beaded wire thermocouples available with PFA, Glass Fibre or Kapton insulation in a variety of lengths and gauges. Most popular styles are listed in the to-order table below. Please use the Part number builder below or contact sales to order other configurations.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Type K
  
5TC-TT-KI-40-1M
110,55
Beholdning: På lager
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type K 1 m long, 0.08 mm Dia. wire, stripped ends
  
5TC-TT-KI-36-1M
85,83
Beholdning: På lager
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type K 1 m long, 0.13 mm Dia. wire, stripped ends
  
5TC-TT-KI-30-1M
74,20
Beholdning: På lager
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type K 1 m long, 0.25 mm Dia. wire, stripped ends
  
5TC-TT-KI-24-2M
81,48
Beholdning: På lager
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type K 2 m long, 0.5 mm Dia. wire, stripped ends
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-KK-K-24-36
5TC-KK-K-24-36
90,94
Beholdning: 4 uger 
 
Kapton insulated Thermocouples, pack of 5, type K 1 m long, 0.5 mm Dia. wire, stripped ends. Note: Kapton insulation is not colour coded
  
5TC-GG-KI-36-1M
98,19
Beholdning: 1 uge 
 
Glass braided insulated Thermocouples, 5 each, type K calibration 1 m long, 0.13 mm Dia., stripped ends
  
5TC-GG-KI-36-2M
146,91
Beholdning: 1 uge 
 
Glass braided insulated Thermocouples, 5 each, type K calibration 2 m long, 0.13 mm Dia., stripped ends
  
5TC-GG-KI-30-7M
190,96
Beholdning: 4 uger 
 
Glass braided insulated Thermocouples, 5 each, type K calibration 7 m long, 0.25 mm Dia., stripped ends
  
5TC-GG-KI-20-1M
66,31
Beholdning: 4 uger 
 
Glass braided insulated Thermocouples, 5 each, type K calibration 1 m long, 0.8 mm Dia., stripped ends
Type T
  
5TC-TT-TI-40-1M
110,55
Beholdning: På lager
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type T 1 m long, 0.08 mm Dia. wire, stripped ends
  
5TC-TT-TI-36-1M
85,83
Beholdning: På lager
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type T 1 m long, 0.13 mm Dia. wire, stripped ends
  
5TC-TT-TI-24-1M
65,11
Beholdning: 4 uger 
 
PFA-insulated Thermocouples, pack of 5, type T 1 m long, 0.5 mm Dia. wire, stripped ends
Type J
  
5TC-TT-JI-30-1M
74,20
Beholdning: 4 uger 
 
PFA-insulated Thermocouples, 5 each, type J calibration 1 m long, 0.25 mm Dia., stripped ends
  
5TC-TT-JI-36-1M
85,83
Beholdning: 1 uge 
 
PFA-insulated Thermocouples, 5 each, type J calibration 1 m long, 0.13 mm Dia., stripped ends
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTAP
TAP
36,60
Beholdning: 1 uge 
 
Thermocouple Adhesive Pads to secure wire probes to surfaces. Pack of 100. Dimensions:16 mm x 13 mm Rated: to 175°C
All amounts shown in EUR
Noter: Custom length thermocouples available! Consult Sales for pricing.
Kapton insulation is not colour coded.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Thermocouple Insulation select from:
TT for PFA
GG for Glass Braid
KK for Kapton

(2) Thermocouple Type select from:
KI for K Thermocouple
TI for T Thermocouple
JI for J Thermocouple
EI for E Thermocouple

(3) Wire Gauge select from:
20 for 0.8 mm Dia.
24 for 0.5 mm Dia.
30 for 0.25 mm Dia.
36 for 0.13 mm Dia.
40 for 0.08 mm Dia.

(4) Thermocouple Length select from:
1M for 1 m
2M for 2 m

(5) Connectors select from:
Nothing(leave field blank) for Stripped Ends
-SMP-M for Mini Plug
-SMP-MC for Moulded Mini Plug-Available on 1 m and 2 m lengths
-OST-M for Standard Plug for 0.8 or 0.5 mm Dia. Wire
-SMPW-M for Mini Plug with Write-on Window
-OSTW-M for Standard Plug with Write-on Window for 0.8 or 0.5 mm Dia. Wire
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.