Cookies på Omegas websteder Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Output Impedance: 100 Ω Grounding: Isolated Bias Voltage: 10 to 14 Vdc Power Requirement: 24 to 30 Vdc Current Regulating Diode: 1 to 6 mA cc Temperature Range: -40 to 121°C Base Strain Sensitivity, Max: 0.001 g/microstrain Shock Limit: 5000 g peak
† All amounts shown in EUR Ordering Example: (1) ACC-CB7-10 3 metre long cable to connect accelerometer to PSU, €470,88 plus (1) ACC-CB6 175 mm long cable to connect PSU output to measuring instrument, €31,80 , €470,88 + 31,80 = €502,68