Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Konduktivitet, TDS og saltmåler med datalogger i realtid til SD-kort

CDH-SD1

Konduktivitet, TDS og saltmåler med datalogger i realtid til SD-kort | CDH-SD1

Se Alt Models Below

1 year warranty CE
  • LCD med grøn bagbelysning
  • Konduktivitets-, TDS- eller saltmåling
  • Datalogger i realtid til SD-hukommelseskort (medfølger)
  • Automatisk kalibrering (opløsninger sælges separat)
  • RS232-/USB-interface (kabel er ekstraudstyr)
  • Automatisk temperaturkompensation
Konduktivitetsinstrumenter - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The OMEGA™ CDH-SD1 is innovative and easy to operate. What sets the CDH-SD1 apart from other conductivity meters is that it incorporates a real-time SD card data logger. The CDH-SD1 measures conductivity, TDS (Total Dissolved Solids) or salt concentration using a carbon rod electrode for long life. Downloading data from the SD card into an Excel spreadsheet allows the user to do further data or graphical analysis without special software. The CDH-SD1 has a wide variety of applications from water conditioning, aquariums, beverage manufacturing and fish hatcheries to food processing, photography, paper and plating industries, educational and other laboratories.

SPECIFICATIONS
Display:
52 x 38 mm (2.04 x 1.5") LCD with switchable green backlight
Measurement:
    Conductivity: 200 uS, 2, 20, or 200 mS
    TDS: 200, 2000, 20,000, or 132,000 PPM
    Salt: 0 to 12% (% by weight)
Sampling Time:
    Auto: 1 second to 8 hrs 59 min 59 sec
    Manual: Push the data logger button once will save data one time
Memory Card: SD memory card
Temperature Compensation: Automatic 0 to 60°C (32 to 140°F), compensation factor variable from 0 to 5.0% per °C
Display Update: @ 1 second
Data Output (RS232/USB): With optional cable/software
Operating Temperature:
    Meter: 0 to 50°C (32 to 122°F)
    Probe: 0 to 60°C (32 to 140°F)
Operating Humidity: Less than 85% RH
Power: 6 "AAA" alkaline or heavy-duty batteries (included), or 9V power adaptor (optional)
Current Draw: 14 mA DC (without SD card or backlight), 49 mA (all functions)
Weight: 489 g (1.08 lb)
Dimensions:
    Instrument: 177 L x 68 W x 45 mm D (6.96 x 2.67 x 1.77")
    Probe: 22 Dia x 120 mm L (0.86 x 4.8") Cable length 1 metre.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-SD1
CDH-SD1
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Conductivity, TDS and salt meter with real time SD card data logger
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
€179,47
Beholdning: 1 uge 
 
Software for data logging and SD meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
€45,01
Beholdning: 1 uge 
 
Replacement hard case
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
€23,97
Beholdning: 1 uge 
 
Soft case
  
ADAPTER-SD-UK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Optional AC adaptor with 3-pin UK plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€31,07
Beholdning: På lager
 
Optional AC adaptor with 2-pin EU and USA plugs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD
€100,87
Beholdning: 1 uge 
 
USB cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
RS232 cable
  
2GB-SD
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Spare 2 GB SD memory card
  
CDE-SD1
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Replacement conductivity, TDS, salt probe
All amounts shown in EUR
Noter: Comes complete with operator’s manual, probe, 2 GB SD card, hard carrying case and 6 “AAA” batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.