Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Vagt og controller for konduktivitet og temperatur

CDTX-111 & CDTX-112

Konduktivitetscontroller | CDTX-111 & CDTX-112
Ny

Konduktivitetscontroller

Se Alt Models Below

1 year warranty CE
  • Dobbelte 10 Amp-relæer til styring af tænd/sluk eller alarmer. Valgbar hysterese
  • 4-20 mA analog retransmission af målt konduktivitet eller temperatur
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation
  • 1/4 eller 1/8 DIN panelbeslag
  • Konduktivitetsceller med konstanter på K = 0,01, 0,1, 1, 10 eller 30
  • Konduktivitetsområder på 19,99, 999,9 eller 9999 &mikro;S/cm, 100 eller 600 mS/cm afhængig af controlleren og elektroden
Controllere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Industrial conductivity & temperature monitors with dual 10 A relays for on-off control or alarm outputs. Models CDTX-111 (⅛ DIN) & CDTX-112 (¼ DIN) are panel mount instruments for in-line monitoring of industrial process conductivity. Range switch over and cell constant check can both be freely set and adjusted during operation.

Signal processing technology makes measurements accurate and operation stable; other features include linearised data, automatic temperature compensation, isolated 4-20 mA analogue output for retransmission of measured conductivity or temperature, and maintenance-free conductivity cells.

Specifications
Display Type
    CDTX-111: LED, 13 mm height
    CDTX-112: LCD, 13 mm height
Measurement Range (Depending upon cell constant)
  CDTX-111
    k=0.01: 0 to 18 MΩ or 0 to 19.99 µS/cm
    k=0.1: 0 to 199.9 µS/cm
    k=1: 0 to 1999 µS/cm
  CDTX-112
    k=0.01: 0 to 18 MΩ or 0 to 19.99 µS/cm
    k=0.1: 0 to 999.9 µS/cm
    k=1: 0 to 9999 µS/cm
    k=10: 0 to 100 mS/cm
    k=30: 0 to 600 mS/cm
    Temperature: 0 to 100°C
Resolution (depends on range/cell constant)
    CDTX-111: 0.01 MΩ, 0.01 to 1 µS/cm
    CDTX-112: 0.01 MΩ, 0.01 to 1 µS/cm, 1 mS/cm
    Temperature: 0.1°C
Accuracy: ±1% FS, ± 0.2°C
Temperature Compensation: Auto/manual, 0 to 100°C
Output Relays: 2 programmable, 10 Amp
    Control Type: On/off
Relay Set Point Hysteresis: User programmable
Current Output
    Type: Isolated 4 to 20 mA
    Range: Selectable zero and span
    Accuracy: ±0.02 mA
    Maximum Load: 750 Ω
Power Supply: AC 110V to 220V ±10%, 50/60 Hz
Weight
    CDTX-111: 580 g
    CDTX-112: 650 g
Dimensions
    CDTX-111: 96 × 48 × 110 mm; ⅛ DIN
    CDTX-112: 96 × 96 × 110 mm; ¼ DIN
Mount Type: Panel
    Cut-Out Size
    CDTX-111: 92 × 44 mm; ⅛ DIN
    CDTX-112: 92 × 92 mm; ¼ DIN
Enclosure Rating: IP54
Environmental Operating Conditions
  Ambient Temperature: -10 to 55°C
  Relative Humidity: 5 to 95% non-condensing
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDTX-111
CDTX-111
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Conductivity monitor and controller, ⅛ DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDTX-112
CDTX-112
€439,61
Beholdning: 20 uger 
 
Conductivity monitor and controller, ¼ DIN
Conductivity Cells (see pdf data sheet for dimensions and specifications)
  
CDE-100-001
300,84
Beholdning: 1 uge 
 
Conductivity electrode with cell constant of 0.01 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-01
€297,89
Beholdning: 1 uge 
 
Conductivity electrode with cell constant of 0.1 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-1
€297,89
Beholdning: 1 uge 
 
Conductivity electrode with cell constant of 1.0 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-10
818,35
Beholdning: 20 uger 
 
Conductivity electrode with cell constant of 10 for CDTX-112
  
CDE-100-30
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Conductivity electrode with cell constant of 30 for CDTX-112
All amounts shown in EUR
Noter: Comes complete with operator’s manual.

Produkthåndbøger:

Download Conductivity Monitor
Download Conductivity Monitor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.