Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Klemrækker til termokoblere monteret på DIN-skinne med indbygget minitermokoblerstik

DRTB Series Thermocouple Terminal Blocks

Klemrækker til termokoblere monteret på DIN-skinne med indbygget minitermokoblerstik | DRTB Series Thermocouple Terminal Blocks

Se Alt Models Below

  • Skrueterminal til sikre og vedligeholdelsesfri forbindelser
  • Termokoblere type K, J, T, E, N og R/S, eller ukompenserede
  • Indbygget minitermokoblerstik letter revision og fejlfinding
  • Fuldt indkapslet - kræver ikke endeplader
  • Montering på DIN-skinne - smal 10,7 mm bred
  • Identificeret med termokoblertype og "+, -"-terminaler
  • Vindue til skrivning medfølger

Beskrivelse


The DRTB Series has been superseded. Once Stock is depleted it will no longer be available. Please review the NEW DRTB-2 Series or the XBTK Seriesas replacements or contact our Sales Department.

Troubleshooting and Datalogging has never been easier,
DRTB-K terminal blocks shown with the HH506RA hand
held datalogger/thermometer
The new DRTB Series thermocouple terminal blocks are manufactured with thermocouple alloys to guarantee accurate readings. A built-in mini thermocouple socket accepts miniature thermocouple plugs. The socket allows the user to connect to a handheld meter for applications such as data collection, quality assurance compliance, capability studies and troubleshooting installation or repairs.
The plastic housing is made from grey polyamide 6.6 thermoplastic resin with a UL 94 V0 rating for 85°C. These thermocouple terminal blocks are fully enclosed and require no end plates. The screws and clamps are zinc plated, and together they provide an excellent vibration, maintenance free and corrosion resistant connection.
DRTB terminal blocks mount on standard 35 mm DIN rails or 32 mm G-type rails, and are identified with thermocouple type and positive (+) and negative (-) connections. Wire entry is funneled to allow quick wire insertion even with stranded wire.

Specifications
Terminal Width: 10.7 mm
Terminal Length/Height: 51 mm/42.3 mm
Installed Height to 35 x 7.5 mm/35 x 15 mm DIN Rail: 43.5 mm/51 mm
Maximum Wire Size: 3.3 mm² (12awg)
Stripping Length: 8 mm
Torque in Nm: 0.6 to 0.8
Temperature Rating: -40 to 85°C
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
DRTB-K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Thermocouple terminal block, type K
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
€265,52
Beholdning: 3 uger 
 
Dual input, high accuracy datalogger and thermometer with RS232C interface and software
  
DRTB-RAIL-3575-1
€5,72
Beholdning: 1 uge 
 
DIN rail, 35 mm x 7.5 mm, slotted, 1 m length
  
DRTB-RAIL-3515-1
€8,42
Beholdning: 1 uge 
 
DIN rail, 35 mm x 15 mm, slotted, 1 m length
  
T-BLK-EB-10PK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Terminal block end bracket, 10 pack
  
RECKIM300-10
31,69
Beholdning: 4 uger 
 
retractable extension cable, type K, 0.3 m, with two mini thermocouple plugs. IEC- Green
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
€32,32
Beholdning: På lager
 
retractable extension cable, type K, 0.3 m, with two mini thermocouple plugs. ANSI- Yellow
  
RECKIM1200-10
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
retractable extension cable, type K, 1.2 m, with two mini thermocouple plugs. IEC - Green
  
RECK4-10
€58,66
Beholdning: 4 uger 
 
retractable extension cable, type K, 1.2 m, with two mini thermocouple plugs. ANSI - Yellow
All amounts shown in EUR
Noter: Mini thermocouple plug is not supplied. If required, please order seperately as SMPW-x-M where x is thermocouple type
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.