Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

FL-2000

Akrylflowmålere | FL-2000

Akrylflowmålere

75,67 FL-2021-NV

1 year warranty
  • EGENSKABER:
  • Let læselige metriske eller engelske skalaer
  • Vandområder fra 4 CCM til 20 GPM, luftområder fra 40 CCM til 4000 LPM
  • Messinggevindindsatser til hurtig installation
  • Nem demontering og montering i forbindelse med vedligeholdelse
  • Slidstærk konstruktion i ét element i klar akryl
  • Stabil og let læselig flyder
  • Højeste kvalitet
  • ANVENDELSESOMRÅDER:
  • Udstyr til luftprøvetagning
  • Akvakultur
  • Afsaltningsudstyr
  • Gasanalysatorer
  • Medicinske systemer
  • Fotobehandlingsudstyr
  • Vandbehandlings- og -distributionssystemer
Variable Area Flow Meter - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

NOT ALL MODELS ARE STANDARD WITH VALVES, VERIFY MODEL DESCRIPTION TO CONFIRM

The FL-2000 Series offers a wide variety of precision flowmeters for use in medical, industrial, chemical, and laboratory applications at an economical price. Units are available with or without valves.

SPECIFICATIONS
Accuracy:
    Models FL-2001–FL-2025: ±5% F.S.
    Models FL-2031–FL-2069: ±3% F.S.
    Models FL-2071–FL-2128: ±2% F.S.
Float: Black glass stainless steel
Body: Clear acrylic
Seals: Buna O-Rings with brass or PVC fittings FKM O-Rings with stainless steel fittings
Pressure: 100 psig max @ 21°C (70°F)
Temperature: 65°C (150°F) max @ 0 psig
Fittings: Brass std; stainless steel optional except for FL-2071 through FL-2128, which have 1 NPT PVC fittings only
Valves:
    Models FL-2001 through FL-2069: brass standard; stainless steel cartridge type (optional)
               FL-2071 through FL-2128: optional plastic in-line gate

Variable Area Flow Meters for Air (Models with others engineering units available)
Panel Mount
5% Accurancy
Panel Mount
3% Accurancy
Panel Mount
2% Accurancy
FL-2010 0.04 - 0.5 LPM FL-2038 100 - 1000 CCM FL-2074 100 - 700 LPM
FL-2011 0.1 - 1.0 LPM FL-2039 0.4 - 5 LPM FL-2075 100 - 1400 LPM
FL-2012 0.2 - 2.5 LPM FL-2040 1 - 10 LPM FL-2076 400 - 3400 LPM
FL-2013 0.4 - 5.0 LPM FL-2041 2 - 20 LPM In-Line
2% Accurancy
FL-2014 1 -10 LPM FL-2042 3 - 30 LPM
FL-2015 2 -25 LPM FL-2043 4 - 50 LPM FL-2094 100 - 700 LPM
FL-2016 6 -50 LPM FL-2044 10 - 100 LPM FL-2095 100 - 1400 LPM
FL-2017 10 -100 LPM FL-2063 14-140 LPM FL-2096 400 - 4000 LPM
FL-2064 30-280 LPM
FL-2065 60-560 LPM
To order Stainless Steel valve, add suffix "-SS" to model number. Consult Flow Engineering for price.
To order witout a valve, add suffix "-NV" to model. Consult Flow Engineering for price.

Variable Area Flow Meters for water (Models with others engineering units available)
Panel Mount
3% Accurancy
Panel Mount
5% Accurancy
In-Line
2% Accurancy
FL-2045 4 - 50 CCM FL-2018 5 - 50 CCM FL-2126 1 - 19 LPM
FL-2046 10 - 120 CCM FL-2019 10 - 100 CCM FL-2127 4 - 36 LPM
FL-2047 25 - 225 CCM FL-2020 20 - 240 CCM FL-2128 5 - 75 LPM
FL-2048 40 - 400 CCM Panel Mount
2% Accurancy
FL-2049 40 - 660 CCM
FL-2050 100 - 1500 CCM FL-2080 1 - 19 LPM
FL-2051 200 - 3000 CCM FL-2081 4 - 36 LPM
FL-2052 300 - 3700 CCM FL-2082 5 - 75 LPM
FL-2068 0.8-9 LPM
FL-2069 1.5-20 LPM
To order Stainless Steel valve, add suffix "-SS" to model number. Consult Flow Engineering for price.
To order witout a valve, add suffix "-NV" to model. Consult Flow Engineering for price.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
±5% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE SCFH OF AIR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2001
FL-2001
89,95
Beholdning: 16 uger 
 
0.1 to 1 SCFH of Air
  
FL-2001-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
0.1 to 1 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2001-SS
117,15
Beholdning: 1 uge 
 
0.1 to 1 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2002
89,95
Beholdning: 16 uger 
 
0.2 to 2.0 SCFH of Air
  
FL-2002-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
0.2 to 2.0 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2002-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
0.2 to 2.0 SCFH of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2003
FL-2003
89,95
Beholdning: 8 uger 
 
0.4 to 5.0 SCFH of Air
  
FL-2003-NV
69,83
Beholdning: 1 uge 
 
0.4 to 5.0 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2003-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
0.4 to 5.0 SCFH of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2004
FL-2004
89,95
Beholdning: 16 uger 
 
0.5 to 10 SCFH of Air
  
FL-2004-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
0.5 to 10 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2004-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
0.5 to10 SCFH of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2005
FL-2005
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2.0 to 20 SCFH of Air
  
FL-2005-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2.0 to 20 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2005-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2.0 to 20 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2006
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3.0 to 30 SCFH of Air
  
FL-2006-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3.0 to 30 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2006-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3.0 to 30 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2007
82,71
Beholdning: 1 uge 
 
4.0 to 50 SCFH of Air
  
FL-2007-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
4.0 to 50 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2007-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
4.0 to 50 SCFH of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2008
FL-2008
89,95
Beholdning: 16 uger 
 
10 to 100 SCFH of Air
  
FL-2008-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2008-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
10 to 100 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2009
82,71
Beholdning: 1 uge 
 
20 to 200 SCFH of Air
  
FL-2009-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
20 to 200 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2009-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
20 to 200 SCFH of Air, Stainless Steel
±5% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE LPM OF AIR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2010
FL-2010
85,16
Beholdning: 8 uger 
 
0.04 to 0.5 LPM of Air
  
FL-2010-NV
72,96
Beholdning: 1 uge 
 
0.04 to 0.5 LPM of Air, No Valve
  
FL-2010-SS
110,92
Beholdning: 17 uger 
 
0.04 to 0.5 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2011
FL-2011
85,16
Beholdning: På lager
 
0.1 to 1.0 LPM of Air
  
FL-2011-NV
75,67
Beholdning: 11 uger 
 
0.1 to 1.0 LPM of Air, No Valve
  
FL-2011-NV-SS
115,39
Beholdning: 1 uge 
 
0.1 TO 1.0 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2011-SS
110,92
Beholdning: 17 uger 
 
0.1 to 1.0 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2012
FL-2012
85,16
Beholdning: På lager
 
0.2 to 2.5 LPM of Air
  
FL-2012-NV
75,67
Beholdning: 11 uger 
 
0.2 to 2.5 LPM of Air, No Valve
  
FL-2012-NV-SS
111,26
Beholdning: 1 uge 
 
0.2 to 2.5 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2012-SS
117,15
Beholdning: 17 uger 
 
0.2 to 2.5 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2013
FL-2013
85,16
Beholdning: På lager
 
0.4 to 5 LPM of Air
  
FL-2013-NV
72,96
Beholdning: 11 uger 
 
0.4 to 5 LPM of Air, No Valve
  
FL-2013-SS
117,15
Beholdning: 17 uger 
 
0.4 to 5 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2014
FL-2014
85,16
Beholdning: På lager
 
1.0 TO 10 LPM of Air
  
FL-2014-NV
75,67
Beholdning: 1 uge 
 
1.0 to 10 LPM of Air, No Valve
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2014-SS
FL-2014-SS
117,15
Beholdning: 17 uger 
 
1.0 to 10 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2015
FL-2015
85,16
Beholdning: På lager
 
2.0 to 25 LPM of Air
  
FL-2015-NV
75,67
Beholdning: 11 uger 
 
2.0 to 25 LPM of Air, No Valve
  
FL-2015-SS
110,92
Beholdning: 17 uger 
 
2.0 to 25 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2016
FL-2016
85,16
Beholdning: På lager
 
4.0 to 50 LPM of Air
  
FL-2016-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
4.0 to 50 LPM of Air, No Valve
  
FL-2016-NV-SS
105,24
Beholdning: 11 uger 
 
4.0 to 50 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2016-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
4.0 to 50 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2017
FL-2017
85,16
Beholdning: 8 uger 
 
10 to 100 LPM of Air
  
FL-2017-NV
75,67
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 LPM of Air, No Valve
  
FL-2017-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
10 to 100 LPM of Air, Stainless Steel
±5% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE SCCM OF WATER
  
FL-2018
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5 to 50 SCCM of Water
  
FL-2018-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5 to 50 SCCM of Water, No Valve
  
FL-2018-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5 to 50 SCCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2019
89,95
Beholdning: 16 uger 
 
10 to 100 SCCM of Water
  
FL-2019-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 SCCM of Water, No Valve
  
FL-2019-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
10 to 100 SCCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2020
78,30
Beholdning: 16 uger 
 
20 to 240 SCCM of Water
  
FL-2020-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
20 to 240 SCCM of Water, No Valve
  
FL-2020-SS
117,15
Beholdning: 17 uger 
 
20 to 240 SCCM of Water, Stainless Steel
±5% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE GPH OF WATER
  
Fl-2021
66,44
Beholdning: 16 uger 
 
0.2 to 2.0 GPH of Water
  
FL-2021-NV
75,67
Beholdning: 11 uger 
 
0.2 to 2.0 GPH of Water, No Valve
  
FL-2021-NV-SS
105,24
Beholdning: 11 uger 
 
0.2 to 2.0 GPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2021-SS
108,13
Beholdning: 1 uge 
 
0.2 to 2.0 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2022
66,44
Beholdning: 16 uger 
 
0.4 to 5 GPH of Water
  
FL-2022-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
0.4 to 5 GPH of Water, No Valve
  
FL-2022-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
0.4 to 5 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2023
70,18
Beholdning: 16 uger 
 
1.0 to 10 GPH of Water
  
FL-2023-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
1.0 to 10 GPH of Water, No Valve
  
FL-2023-NV-SS
105,24
Beholdning: 11 uger 
 
1.0 to 10 GPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2023-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
1.0 to 10 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2024
70,17
Beholdning: 16 uger 
 
2 to 20 GPH of Water
  
FL-2024-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
2 to 20 GPH of Water, No Valve
  
FL-2024-NV-SS
105,24
Beholdning: 11 uger 
 
2 to 20 GPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2024-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
2 to 20 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2025
70,17
Beholdning: 16 uger 
 
4 to 40 GPH of Water
  
FL-2025-NV
69,83
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 40 GPH of Water, No Valve
  
FL-2025-NV-SS
115,39
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 40 GPH of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2025-SS
108,13
Beholdning: 17 uger 
 
4 to 40 GPH of Water Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE SCFH OF AIR
  
FL-2031
113,99
Beholdning: 1 uge 
 
0.4 to 5 SCFH of Air
  
FL-2031-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
0.4 to 5 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2031-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
0.4 to 5 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2032
106,64
Beholdning: 1 uge 
 
1 to 10 SCFH of Air
  
FL-2032-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
1 to 10 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2032-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2033
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2 to 20 SCFH of Air
  
FL-2033-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2 to 20 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2033-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2 to 20 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2034
106,64
Beholdning: 18 uger 
 
4 to 40 SCFH of Air
  
FL-2034-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 40 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2034-SS
128,00
Beholdning: 9 uger 
 
4 to 40 SCFH of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2035
FL-2035
106,64
Beholdning: 18 uger 
 
10 to 100 SCFH of Air
  
FL-2035-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2035-SS
128,00
Beholdning: 1 uge 
 
10 to 100 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2036
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
14 to 150 SCFH of Air
  
FL-2036-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
14 to 150 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2036-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
14 to 150 SCFH of Air, Stainless Steel
  
FL-2037
106,64
Beholdning: 1 uge 
 
20 to 200 SCFH of Air
  
FL-2037-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
20 to 200 SCFH of Air, No Valve
  
FL-2037-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
20 to 200 SCFH of Air, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE CCM OF AIR
  
FL-2038
130,83
Beholdning: 18 uger 
 
100 to 1000 CCM of Air
  
FL-2038-NV
120,87
Beholdning: 11 uger 
 
100 to 1000 CCM of Air, No Valve
  
FL-2038-SS
151,40
Beholdning: 18 uger 
 
100 to 1000 CCM of Air, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE LPM OF AIR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2039
FL-2039
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
0.4 to 5 LPM of Air
  
FL-2039-NV
100,49
Beholdning: 11 uger 
 
0.4 to 5 LPM of Air, No Valve
  
FL-2039-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
0.4 to 5 LPM of Air, Stainless Steel
  
FL-2040
107,93
Beholdning: 1 uge 
 
1 to 10 LPM of Air
  
FL-2040-NV
96,89
Beholdning: 11 uger 
 
1 to 10 LPM of Air, No Valve
  
FL-2040-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2041
FL-2041
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
2 to 20 LPM of Air
  
FL-2041-NV
96,89
Beholdning: 11 uger 
 
2 to 20 LPM of Air, No Valve
  
FL-2041-NV-SS
118,00
Beholdning: 1 uge 
 
2 to 20 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2041-SS
FL-2041-SS
136,80
Beholdning: 1 uge 
 
2 to 20 LPM of Air, Stainless Steel
  
FL-2042
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
3 to 30 LPM of Air
  
FL-2042-NV
100,49
Beholdning: 11 uger 
 
3 to 30 LPM of Air, No Valve
  
FL-2042-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
3 to 30 LPM of Air, Stainless Steel
  
FL-2043
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
4 to 50 LPM of Air
  
FL-2043-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 50 LPM of Air, No Valve
  
FL-2043-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
4 to 50 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2044
FL-2044
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
10 to 100 LPM of Air
  
FL-2044-NV
100,49
Beholdning: 1 uge 
 
10 to 100 LPM of Air, No Valve
  
FL-2044-NV-SS
118,00
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 LPM of Air, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2044-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
10 to 100 LPM of Air, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE CCM OF WATER
  
FL-2045
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
4 to 50 CCM of Water
  
FL-2045-NV
100,49
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 50 CCM of Water, No Valve
  
FL-2045-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
4 to 50 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2046
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
10 to 120 CCM of Water
  
FL-2046-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
10 to 120 CCM of Water, No Valve
  
FL-2046-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
10 to 120 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2047
113,99
Beholdning: 18 uger 
 
25 to 225 CCM of Water
  
FL-2047-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
25 to 225 CCM of Water, No Valve
  
FL-2047-SS
129,52
Beholdning: 18 uger 
 
25 to 225 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2048
113,99
Beholdning: 18 uger 
 
40 to 400 CCM of Water
  
FL-2048-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
40 to 400 CCM of Water, No Valve
  
FL-2048-SS
121,15
Beholdning: 1 uge 
 
40 to 400 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2049
113,99
Beholdning: 18 uger 
 
40 to 660 CCM of Water
  
FL-2049-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
40 to 660 CCM of Water, No Valve
  
FL-2049-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
40 to 660 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2050
113,99
Beholdning: 18 uger 
 
100 to 1500 CCM of Water
  
FL-2050-NV
89,99
Beholdning: 11 uger 
 
100 to 1500 CCM of Water, No Valve
  
FL-2050-NV-SS
118,00
Beholdning: 11 uger 
 
100 to 1500 CCM of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2050-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
100 to 1500 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2051
113,99
Beholdning: 1 uge 
 
200 to 3000 CCM of Water
  
FL-2051-NV
100,49
Beholdning: 11 uger 
 
200 to 3000 CCM of Water, No Valve
  
FL-2051-NV-SS
111,69
Beholdning: 11 uger 
 
200 to 3000 CCM of Water, No Valve, Stainless Steel Cartridge
  
FL-2051-SS
128,00
Beholdning: 1 uge 
 
200 to 3000 CCM of Water, Stainless Steel
  
FL-2052
107,93
Beholdning: 18 uger 
 
300 to 3700 CCM of Water
  
FL-2052-NV
100,49
Beholdning: 11 uger 
 
300 to 3700 CCM of Water, No Valve
  
FL-2052-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
300 to 3700 CCM of Water, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE GPH OF WATER
  
FL-2053
106,64
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 GPH of Water
  
FL-2053-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
1 to 10 GPH of Water, No Valve
  
FL-2053-SS
136,80
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2054
113,99
Beholdning: 18 uger 
 
2 to 25 GPH of Water
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2054-NV
FL-2054-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
2 to 25 GPH of Water, No Valve
  
FL-2054-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
2 to 25 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2055
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 to 50 GPH of Water
  
FL-2055-NV
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 to 50 GPH of Water, No Valve
  
FL-2055-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 to 50 GPH of Water, Stainless Steel
  
FL-2056
106,64
Beholdning: 18 uger 
 
6 to 60 GPH of Water
  
FL-2056-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
6 to 60 GPH of Water, No Valve
  
FL-2056-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
6 to 60 GPH of Water, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE SCFM OF AIR
  
FL-2057
106,64
Beholdning: 18 uger 
 
0.3 to 3 SCFM of Air
  
FL-2057-SS
128,00
Beholdning: 18 uger 
 
0.3 to 3 SCFM of Air, Stainless Steel
  
FL-2057-NV
93,31
Beholdning: 11 uger 
 
0.3 to 3 SCFM of Air, No Valve
  
FL-2060
175,21
Beholdning: 8 uger 
 
0.5 to 5 SCFM of Air
  
FL-2060-NV
160,72
Beholdning: 9 uger 
 
0.5 to 5 SCFM of Air, No Valve
  
FL-2060-SS
203,76
Beholdning: 18 uger 
 
0.5 to 5SCFM of Air, Stainless Steel
  
FL-2061
189,25
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 SCFM of Air
  
FL-2061-NV
160,72
Beholdning: 12 uger 
 
1 to 10 SCFM of Air, No Valve
  
FL-2061-SS
207,62
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 SCFM of Air, Stainless Steel
  
FL-2062
189,25
Beholdning: 18 uger 
 
4 to 20 SCFM of Air
  
FL-2062-NV
160,72
Beholdning: 12 uger 
 
4 to 20 SCFM of Air, No Valve
  
FL-2062-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 to 20 SCFM of Air, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE LPM OF AIR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2063
FL-2063
179,18
Beholdning: 18 uger 
 
14 to 140 LPM of Air
  
FL-2063-NV
176,39
Beholdning: 12 uger 
 
14 to 140 LPM of Air, No Valve
  
FL-2063-SS
220,55
Beholdning: 18 uger 
 
14 to 140 LPM of Air, Stainless Steel
  
FL-2064
179,18
Beholdning: 1 uge 
 
30 to 300 LPM of Air
  
FL-2064-NV
151,22
Beholdning: 1 uge 
 
30 to 300 LPM of Air, No Valve
  
FL-2064-SS
220,55
Beholdning: 1 uge 
 
30 to 300 LPM of Air, Stainless Steel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-2065
FL-2065
179,18
Beholdning: 18 uger 
 
100 to 560 LPM of Air
  
FL-2065-NV
176,39
Beholdning: 12 uger 
 
100 to 560 LPM of Air, No Valve
  
FL-2065-SS
220,55
Beholdning: 18 uger 
 
100 to 560 LPM of Air, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE GPM OF WATER
  
FL-2066
189,25
Beholdning: 18 uger 
 
0.25 to 2.5 GPM of Water
  
FL-2066-NV
160,72
Beholdning: 12 uger 
 
0.25 to 2.5 GPM of Water, No Valve
  
FL-2066-SS
203,76
Beholdning: 18 uger 
 
0.2 to 2.5 GPM of Water, Stainless Steel
  
FL-2067
175,21
Beholdning: 18 uger 
 
0.4 to 5 GPM of Water
  
FL-2067-NV
160,72
Beholdning: 12 uger 
 
0.4 to 5 GPM of Water, No Valve
  
FL-2067-SS
203,76
Beholdning: 18 uger 
 
0.4 to 5 GPM of Water, Stainless Steel
±3% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE LPM OF WATER
  
FL-2068
189,25
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 LPM of Water
  
FL-2068-NV
176,39
Beholdning: 12 uger 
 
1 to 10 LPM of Water, No Valve
  
FL-2068-SS
220,55
Beholdning: 18 uger 
 
1 to 10 LPM of Water, Stainless Steel
  
FL-2069
189,25
Beholdning: 8 uger 
 
2 to 20 LPM of Water
  
FL-2069-NV
176,39
Beholdning: 12 uger 
 
2 to 20 LPM of Water, No Valve
  
FL-2069-SS
220,55
Beholdning: 18 uger 
 
2 to 20 LPM of Water, Stainless Steel
±2% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE SCFM OF AIR
  
FL-2071
284,44
Beholdning: 11 uger 
 
3 to 25 SCFM of Air
  
FL-2071-V
387,56
Beholdning: 17 uger 
 
3 to 25 SCFM of Air, with Valve
  
FL-2072
284,44
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 50 SCFM of Air
  
FL-2072-V
378,96
Beholdning: 17 uger 
 
4 to 50 SCFM of Air, with Valve
  
FL-2073
284,44
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 SCFM of Air
  
FL-2073-V
409,34
Beholdning: 17 uger 
 
10 to 100 SCFM of Air, with Valve
±2% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE LPM OF AIR
  
FL-2074
308,92
Beholdning: På lager
 
100 to 700 LPM of Air
  
FL-2074-V
378,96
Beholdning: 8 uger 
 
100 to 700 LPM of Air, with Valve
  
FL-2075
284,44
Beholdning: 1 uge 
 
100 to 1400 LPM of Air
  
FL-2075-V
409,34
Beholdning: 17 uger 
 
100 to 1400 LPM of Air, with Valve
  
FL-2076
284,44
Beholdning: 11 uger 
 
400 to 3400 LPM of Air
  
FL-2076-V
358,71
Beholdning: 1 uge 
 
400 to 3400 LPM of Air, with Valve
±2% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE GPM OF WATER
  
FL-2077
284,44
Beholdning: 1 uge 
 
0.6 to 5 GPM of Water
  
FL-2077-V
378,96
Beholdning: 17 uger 
 
0.6 to 5 GPM of Water, with Valve
  
FL-2078
284,44
Beholdning: 1 uge 
 
1 to 10 GPM of Water
  
FL-2078-V
378,96
Beholdning: 17 uger 
 
1 to 10 GPM of Water, with Valve
  
FL-2079
300,10
Beholdning: 11 uger 
 
2 to 20 GPM of Water
  
FL-2079-V
378,96
Beholdning: 17 uger 
 
2 to 20 GPM of Water, with Valve
±2% FULL SCALE PANEL MOUNT - RANGE LPM OF WATER
  
FL-2080
284,44
Beholdning: 11 uger 
 
2 to 19 LPM of Water
  
FL-2080-V
409,34
Beholdning: 17 uger 
 
2 to 19 LPM of Water, with Valve
  
FL-2081
284,44
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 36 LPM of Water
  
FL-2081-V
378,96
Beholdning: 17 uger 
 
4 to 36 LPM of Water, with Valve
  
FL-2082
308,92
Beholdning: 11 uger 
 
5 to 75 LPM of Water
  
FL-2082-V
409,34
Beholdning: 17 uger 
 
5 to 75 LPM of Water, with Valve
±2% FULL SCALE IN-LINE - RANGE SCFM OF AIR
  
FL-2091
252,55
Beholdning: 11 uger 
 
3 to 25 SCFM of Air
  
FL-2091-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3 to 25 SCFM of Air, with Valve
  
FL-2092
252,55
Beholdning: 11 uger 
 
4 to 50 SCFM of Air
  
FL-2092-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 to 50 SCFM of Air, with Valve
  
FL-2093
252,55
Beholdning: 11 uger 
 
10 to 100 SCFM of Air
  
FL-2093-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
10 to 100 SCFM of Air, with Valve
±2% FULL SCALE IN-LINE - RANGE LPM OF AIR
  
FL-2094
275,41
Beholdning: 11 uger 
 
100 to 700 LPM of Air
  
FL-2094-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
100 to 700 LPM of Air, with Valve
  
FL-2095
275,41
Beholdning: 11 uger 
 
100 to 1400 LPM of Air
  
FL-2095-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
100 to 1400 LPM of Air, with Valve
  
FL-2096
252,55
Beholdning: 1 uge 
 
400 to 4000 LPM of Air
  
FL-2096-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
400 to 4000 LPM of Air, with Valve
±2% FULL SCALE IN-LINE - RANGE GPM OF WATER
  
FL-2097
263,19
Beholdning: 11 uger 
 
0.4 to 5 GPM of Water
  
FL-2097-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0.4 to 5 GPM of Water, with Valve
  
FL-2098
252,55
Beholdning: 1 uge 
 
1 to 10 GPM of Water
  
FL-2098-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1 to 10 GPM of Water, with Valve
  
FL-2099
252,55
Beholdning: 1 uge 
 
2 to 20 GPM of Water
  
FL-2099-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2 to 20 GPM of Water, with Valve
±2% FULL SCALE IN-LINE - RANGE LPM OF WATER
  
FL-2126
252,55
Beholdning: 1 uge 
 
1 to 19 LPM of Water
  
FL-2126-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1 to 19 LPM of Water, with Valve
  
FL-2127
252,55
Beholdning: 9 uger 
 
4 to 36 LPM of Water
  
FL-2127-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 to 36 LPM of Water, with Valve
  
FL-2128
252,55
Beholdning: 9 uger 
 
5 to 75 LPM of Water
  
FL-2128-V
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5 to 75 LPM of Water, with Valve
All amounts shown in EUR
Noter: NOT ALL MODELS ARE STANDARD WITH VALVES, VERIFY MODEL DESCRIPTION TO CONFIRM

Models FL-2001 through FL-2069: brass standard; stainless steel cartridge type (optional)
              FL-2071 through FL-2128: optional plastic in-line gate.

Comes complete with operator's manual.

To order with stainless steel valves, add suffix "-SS" to model number, consult Flow Engineering for price.

To order without a valve, add suffix "-NV" to model number, consult Flow Engineering for price.

To order without a valve and with stainless steel fittings, add suffix "-NV-SS" to model number, consult Flow Engineering for price.

To order models FL-2071 through FL-2128 with a plastic integral gate valve, add suffix "V" to model number, consult Flow Engineering for price.

For option 10-point NIST certificate, add suffix "-NIST" to the model number, add $500 to price and two weeks to standard lead time.

Check full specifications for options and adders.


Produkthåndbøger:

Download FL-2000 - FL-2069 Series - Acrylic Flowmeter
Download FL-2071 - FL-2128 Series - Flowmeters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.