Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Tamperproof Thermostat

FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat | FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat

19,23 FT01161002

1 year warranty CE
  • Fixed Setpoint
  • Compact Design
  • Colour Coded Modules
  • DIN Rail Mountable
  • Two Thermostats in One Unit for the Dual Models: One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)
Temperatur- og procescontrollere og strømkoblingsanordninger - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Normally Closed: Thermostat opens at temperature rise. Comes with a red module.
Normally Open: Thermostat closes at temperature rise. Comes with a blue module.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFT01160000
FT01160000
20,18
Beholdning: 1 uge 
 
Thermostat, fixed point, NC, 15°C open/5°C close
  
FT01160001
19,04
Beholdning: 7 uger 
 
Thermostat, fixed point, NC, 25°C open/15°C close
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFT01161002
FT01161002
19,23
Beholdning: 1 uge 
 
Thermostat, fixed point, NO, 35°C close/25°C open
  
FTD01163000
36,55
Beholdning: 7 uger 
 
Dual thermostat, fixed point, NC 15°C open/5°C close, NO 50°C close/40°C open
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.