Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Dataloggertermometer med USB og RS232

HH306A

Dataloggertermometer med USB og RS232 | HH306A

Dataloggertermometer med USB og RS232

299,98 HH306A

CE
  • Termokobler type K
  • Datalogger til 16.000 poster
  • USB- og RS232-interface samt Windows-software
  • Tredobbelt display
  • Dobbelt indgang type K
  • Realtidsur
  • Automatisk slukning
  • Holdefunktion
  • MAKS./MIN.-funktion
  • Opløsning 0,1° C
  • Indikator for lavt batteri
Håndholdte instrumenter til temperaturmåling - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HH306A is a small dual input thermometer plus a powerful datalogger. The unit can store up to 16,000 records at programmed intervals as fast as once per second. The unit comes with USB and RS232 interface cables and Windows based software for the display and saving of data.

Specifications
Range and Accuracy:
-200 to 1370°C ±0.2% rdg +1°C
-328 to 2498°F ±0.2% rdg + 2°F
Operating Conditions: 0 to 50°C (32 to 122°F)
0% to 80% RH (0 to 35°C, 32 to 95°F)
0% to 60% RH (35 to 50°C, 95 to 122°F)
Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Input Protection: 60 Vdc or 24 Vrms AC maximum
Battery: 9V (included)
Dimensions: 184 H x 64 W x 30 mm D (7.25 x 2.5 x 1.2")
Weight: Approx 210 g (7.4 oz)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH306A
HH306A
299,98
Beholdning: 4 uger 
 
Type K handheld datalogger/ thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
28,77
Beholdning: På lager
 
Spare Type K Beaded-wire Thermocouple. IEC Green
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30,39
Beholdning: På lager
 
Spare Type K Thermocouple. ANSI Yellow
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
AC adaptor. 230Vac with 3-pin UK plug
  
HH300-ADAPTER-220VAC
25,37
Beholdning: På lager
 
AC adaptor. 230Vac with 2-pin Euro plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
€25,37
Beholdning: 1 uge 
 
Spare RS232 interface cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25,37
Beholdning: På lager
 
Spare USB interface cable
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with 2 beaded wire Type K thermocouples (1 per input) USB and RS232 interface cables, software, carry case, battery, and instruction manual.

Software:

Download Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
Download HH303, HH306 and HH309A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.