Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Handheld Dual Input K Type Thermometer Indicator

HH308

Mini Thermometer — Moderately Priced | HH308

Mini Thermometer — Moderately Priced

140,91 HH308

1 year warranty CE
  • Wide Measurement Range, -200 to 1370°C
    (-328 to 2498°F)
  • Auto Ranging
  • Auto Power Off
  • Dual Input
  • Dual Display
  • REL Function
  • Hold Function
  • Min/Max function
  • Resolution 0.1°C/0.1°F
Håndholdte instrumenter til temperaturmåling - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HH308 is a low cost digital thermometer, small enough to fit in your pocket. Readings from the two inputs are displayed simultaneously. Standard features include min/max reading, reading hold, and °C to °F switchable units. The measured temperature range is from -200 to 1370°C (-328 to 2498°F). This low cost meter will read Type K thermocouples and accepts any mini Type K thermocouple plug.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH308
HH308
140,91
Beholdning: 7 uger 
 
Dual input handheld 0.1°C/F thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
28,77
Beholdning: På lager
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
30,39
Beholdning: På lager
 
Spare Type K thermocouple. 1m long glass insulated beaded wire with mini plug. ANSI colour (yellow)
All amounts shown in EUR
Noter: HH308 is supplied complete with 2 beaded wire type K thermocouples (one per input) and instruction manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.