Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Datalogger med fire kanaler og USB samt RS232

HH309A

Datalogger med fire kanaler og USB samt RS232 | HH309A

Datalogger med fire kanaler og USB samt RS232

394,24 HH309A

  • 4 termokoblerindgange type K
  • Viser 4 kanaler samtidigt eller 2 kanaler med Delta
  • Datalogger med 16.000 poster pr. kanal
  • USB- og RS232-interface med Windows-software
  • Realtidsur
  • Automatisk slukning
  • Holdefunktion
  • MAKS./MIN.-funktion
  • Opløsning 0,1° C
  • Indikator for lavt batteri
Håndholdte instrumenter til temperaturmåling - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HH309A is a small 4-input thermometer plus a powerful data logger. The unit can store up to 16,000 records per channel at programmed intervals. The REC button is used to start and stop recording. You can store as many data sets as you want until memory is full. The unit comes with Windows-based software (Windows 98, NT, XP, ME, Windows 7) for the display and saving of data.

SPECIFICATIONS
Range: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F)
Typical Accuracy: ±0.2% rdg +1°C
Resolution: 0.1° between -200 and 200°C/F, else 1°C/F
Sample Rate: 3 seconds
Operating Conditions:0 to 50°C (32 to 122°F), 0% to 80% RH (0 to 35°C, 32 to 95°F), 0% to 60% RH (35 to 50°C, 95 to 122°F)
Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Battery: 9 V (included)
Dimensions: 184 H x 64 W x 30 mm D(7.25 x 2.5 x 1.2")
Weight: Approx 250 g (8.8 oz)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH309A
HH309A
394,24
Beholdning: På lager
 
4-channel data logger thermometer
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable calibration with test results
  
SC-GG-KI-30-1M
28,77
Beholdning: På lager
 
Type K beaded-wire thermocouple. 1m long glass-braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30,39
Beholdning: På lager
 
Type K beaded-wire thermocouple. 1m long glass-braid insulated with mini plug and wire caddy. ANSI Colour code (Yellow)
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
230Vac adapter with 3-pin UK plug
  
HH300-ADAPTER-220VAC
€25,37
Beholdning: På lager
 
230Vac adapter with 2-pin Euro plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
€25,37
Beholdning: 1 uge 
 
Spare RS232 interface cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25,37
Beholdning: På lager
 
Spare USB interface cable
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with 4 beaded wire Type K thermocouples (1 per input), USB and RS232 interface cables, software, carry case, battery, and instruction manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.