Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblertermometer med høj nøjagtighed. USB eller trådløs interface

HH802

Termokoblertermometer med høj nøjagtighed. USB eller trådløs interface | HH802

225,55 HH802U

1 year warranty CE
  • Modeller med USB eller trådløs dataoverførsel til PC
  • Termokoblerindgang type K eller J
  • Høj aflæsningsnøjagtighed på 0,05 %
  • MAKS./MIN./GSN./REL./HOLD
  • Automatisk slukning
  • Alarm for høj/lav (lyd)
  • Dobbelt temperaturdisplay
  • Prøvehastighed 1 sekund
  • Windows-software som ekstraudstyr
  • AC-adapter som ekstraudstyr (kun model med USB)
Håndholdte instrumenter til temperaturmåling - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HH802U is a high accuracy J/K input thermocouple thermometer with two 5 digit displays for temperature and a third display for elapsed time. This model also features a built in USB port for use with the optional Windows data logging software and cable, as well as a DC power socket for extended use with the optional AC adapter. The HH802WE model replaces the USB port with a built in wireless interface for cable free data transmission to a PC when purchased with the optional wireless receiver and Windows software. The HH802U also includes a REL recall, Hi/Lo limit recall and cold junction adjustment feature.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
HH802WE
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Dual Input, J and K thermocouple, Wireless Data Transmitter.
Accessory
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable calibration certificate with test results
  
HH800WE-RSW
50,09
Beholdning: 1 uge 
 
Windows software and Wireless Receiver. (Wireless models only)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
€29,08
Beholdning: 1 uge 
 
Windows software and USB cable (USB models only)
  
SC-GG-KI-30-1M
28,77
Beholdning: På lager
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR-UK
HH800-ADAPTOR-UK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
AC adaptor 230Vac 3-pin U.K plug (USB models only)
  
HH800-ADAPTOR-EU
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
AC adaptor 230Vac 2-pin Euro plug (USB models only)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25,20
Beholdning: 1 uge 
 
AC adaptor 110Vac 2-pin U.S plug (USB models only)
All amounts shown in EUR
Noter: Wireless models operate in the 868.1 to 868.5 MHz frequency band, for use in Europe only.
Comes with 4 “AAA” batteries, Type K thermocouple (one per channel), rubber boot and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.