Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Håndholdt vindmåler med windchill-funktion

HHF-308

Håndholdt vindmåler
 | HHF-308

Håndholdt vindmåler

Se Alt Models Below

  • Måler omgivende temperatur og vindhastighed
  • Beregner windchill-indeks
  • Lille og let, kan betjenes med én hånd
  • Beregner og viser min./maks./gsn.(op til 5 minutter)
  • Stort bagbelyst LCD-display
  • Knappen Gem data
  • Automatisk slukning efter 5 minutter
Miljø/vejrstationer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HHF-308 is a mini handheld anemometer with the capability to measure temperature, wind speed and then calculate wind chill. Ideal for outdoor environmental studies and a safety must for winter campers, mountaineers and anyone that works or plays in cold windy environments. The HHF-308 is an economical way to monitor the outdoor environment.

SPECIFICATIONS
Wind Speed Range: 80 to 5910 FPM (0.9 to 67 mph, 0.4 to 30 m/second, 24 to 1801 m/min, 1.4 to 108 km/hour, 0.8 to 58.3 knots)
Wind Speed Basic Accuracy: ±3% of full-scale value
Temperature Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperature Accuracy: ±1.2°C (±2°F)
Operating Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F) @ <95% RH
Dimensions: 148 L x 53 W x 22 mm D (5.83 x 2.08 x 0.87")
Weight: 82.2 g (2.9 oz)
Power Source: “CR2032” battery (included)
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
HHF-308
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Handheld anemometer with wind chill function
CR-2032
€5,66
Beholdning: 1 uge 
 
Replacement CR3032 3V silver battery
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.