Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Lufthastighedsmåler med volumenflow/dugpunkt/våd kolbe/temp./fugtighed

HHF11A

Lufthastighedsmåler med volumenflow/dugpunkt/våd kolbe/temp./fugtighed | HHF11A

373,89 HHF11A

1 year warranty CE
  • Måler: Temperatur, dugpunkt, relativ fugtighed, våd kolbe, lufthastighed, luftvolumen, kapacitet
  • Måleblad med lav vægt, som er nemt at håndtere
  • Valg mellem °F og °C
  • Automatisk slukning efter 10 minutters inaktivitet
  • Jumbodisplay
  • Blæser med kugleleje
Lufthastighedsindikatorer & vindtunneler - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HHF11A anemometer can measure air flow, humidity, dew point, wet bulb, air volume and capacity. The built-in microprocessor circuit assures excellent performance and accuracy. The HHF11A air velocity meter can track the maximum and minimum values along with current readings. The HHF11A displays the flowrate in your choice of metres per second, or feet per second. The HHF11A relies upon a low-friction ball bearing mounted wheel design to provide high accuracy at high and low air velocity. The impeller provides accuracy to 5% and the ability to measure the slightest breeze (0.3 m/s). The HHF11A offers many features including averaging of air volume and capacity, °C/°F selectable, and auto shutoff after 10 minutes.

Ranges and Specifications
Measurement
Range
Resolution
Accuracy
Air Velocity

0.3 to 35 m/s
1 to 114 ft/s

0.1
±5%
Air Volume
0 to 99,999m3/min
0 to 99,999 ft3/min
0.1
±5%
Capacity
0 to 99,999 BTU/h
0 to 99,999kW
0.1
±5%
Temperature
-20 to 60oC
-4 to 140oF
0.1oC/oF
±0.6oC (1oF)
Humidity
0 to 100%
0.1%
±3% from 10 to 90%
±5% above 90%
Dew Point
-68 to 70oC
-90 to 158oF
0.1oC/oF
±3% from 10 to 90%
±5% above 90%
Wet Bulb
-22 to 70oC
-7.6 to 158oF
0.1oC/oF
±3% from 10 to 90%
±5% above 90%

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Accessories
  
CAL-3-FLOW-UK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable 4-point calibration certificate with test results
  
HHF11A-VANE
€245,26
Beholdning: 1 uge 
 
Replacement Vane
All amounts shown in EUR
Noter: Comes with complete operators manual, hard case, and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.