Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Hermetisk forseglede RTD-sensorer

HSRTD Series

Hermetisk forseglede RTD-sensorer | HSRTD Series

Hermetisk forseglede RTD-sensorer

60,87 HSRTD-3-100-A-1M

  • Forseglingssvejset spids iht. IP68
  • Dielektrisk styrketype testet op til 3kV AC RMS
  • Nem rengøring & Steriliseret
  • Lille størrelse sikrer hurtig reaktion
  • Driftstemperaturområde på -60 til +250° C
  • Pt100 Ohm-elementer som standard. Pt1000 fås også, kontakt salgsafdelingen.
  • Reaktionstid (90 %) = maks. 7,75 sekunder i vand, der flyder med 1 meter pr. sekund
RTD (PT100)-prober, -elementer og -enheder - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA's HSRTD style PFA insulated wire probes are hermetically seal-welded at the tip to give a continuous PFA coating along the entire length. Omega's unique manufacturing process produces no increase in diameter or change in shape at the tip, allowing the sensor to be installed into areas of limited space. Supplied as standard with stripped ends, there are a number of connector and lead length options, please see the pdf data sheet or the part number builder below for details.

Also available as a Hermetically sealed thermocouple sensor

Popular Models Shown. Review product specifications for all available configurations and use Part Number Builder to Order specific models

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Hermetically Sealed RTD Probes with Class A Pt100 Element
HSRTD-3-100-A-1M
60,87
Beholdning: På lager
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 1m long, Class A with stripped ends.
HSRTD-3-100-A-2M
66,08
Beholdning: På lager
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 2m long, Class A with stripped ends.
HSRTD-3-100-A-3M
69,56
Beholdning: På lager
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 3m long, Class A with stripped ends.
HSRTD-3-100-A-5M
78,25
Beholdning: På lager
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 5m long, Class A with stripped ends.
All amounts shown in EUR

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Wire Length select from:
1M for 1 metre
2M for 2 metres
3M for 3 metres
5M for 5 metres

(2) Wire Termination select from:
Nothing(leave field blank) for Stripped Ends
-MDIN4 for 4-pin mini DIN plug
-TA4F for 4-pin mini audio connector
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.