Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblerstik i standardstørrelse til høje temperaturer med ferritkerne til EMI/RFI-suppression

HSTW-(*)-F-FT and HFSTW-(*)-M

Termokoblerstik i standardstørrelse til høje temperaturer med ferritkerne til EMI/RFI-suppression | HSTW-(*)-F-FT and HFSTW-(*)-M

12,41 HSTW-K-F-FT

  • Designet til suppression af elektromagnetisk interferens (EMI)
  • Impedans (±20 %): 55 Ω @ 25 MHz
  • 90 Ω @ 100 MHz
  • Hanstik med kraftigt massivt stikben
  • Aftagelige/reversible skrivevinduer
  • Temperaturklasser: Ferritkernens effektivitet: 120°C, plastkappe: 260°C
  • Farvekodet kalibrering, jordfarver
  • Parsnoede eller massive kabler op til 2 mm², 1,6mm dia. (14 AWG) kan anvendes
  • Kabinetskruer med kærv
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

These standard size, round-pin, thermocouple plugs and sockets have moulded-in ferrite cores for suppression of EMI/RFI. They are moulded from a high temperature liquid crystal polymer that will withstand 260°C.
Connector bodies are colour coded to identify thermocouple type and are available in either IEC or ANSI colours

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Standard Size Thermocouple Plugs with Ferritre Core
  
HFSTW-KI-M
58,12
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type K, IEC green
  
HFSTW-K-M
57,15
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type K, ANSI yellow
  
HFSTW-TI-M
58,12
Beholdning: 1 uge 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type T, IEC brown
  
HFSTW-T-M
58,12
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type T, ANSI blue
  
HFSTW-J-M
57,15
Beholdning: 1 uge 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type T, IEC/ANSI black
  
HFSTW-NI-M
58,12
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type N, IEC pink
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFSTW-N-M
HFSTW-N-M
56,09
Beholdning: 1 uge 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type N, ANSI orange
  
HFSTW-E-M
58,12
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type E, IEC/ANSI purple
  
HFSTW-R/SI-M
58,12
Beholdning: 6 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type R or S, IEC orange
  
HFSTW-R/S-M
57,15
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, type R or S, ANSI green
  
HFSTW-U-M
58,12
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard plug with ferrite core, uncompensated, white
Standard Size Thermocouple Sockets with Ferritre Core
  
HSTW-K-F-GR-FT
16,00
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type K, IEC green
  
HSTW-K-F-FT
12,41
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type K, ANSI yellow
  
HSTW-TI-F-FT
12,64
Beholdning: 1 uge 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type T, IEC brown
  
HSTW-T-F-FT
12,43
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type T, ANSI blue
  
HSTW-J-F-FT
12,41
Beholdning: På lager
 
High temperature standard socket with ferrite core, type J, IEC/ANSI black
  
HSTW-NI-F-FT
16,52
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type N, IEC pink
  
HSTW-N-F-FT
16,24
Beholdning: 1 uge 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type N, ANSI orange
  
HSTW-E-F-FT
12,64
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type E, IEC/ANSI purple
  
HSTW-R/SI-F-FT
12,64
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type R or S, IEC orange
  
HSTW-R/S-F-FT
12,43
Beholdning: 1 uge 
 
High temperature standard socket with ferrite core, type R or S, ANSI green
  
HSTW-U-F-FT
12,64
Beholdning: 5 uger 
 
High temperature standard socket with ferrite core, uncompensated, white
All amounts shown in EUR
Noter: Type U (uncompensated) connectors are used with type B thermocouples (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.