Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblere i MI-konstruktion med diameter 1 til 3 mm termineret med miniaturestik.

(*)MQSS Series

Termokoblere i MI-konstruktion med diameter 1 til 3 mm termineret med miniaturestik. | (*)MQSS Series

51,07 TMQSS-IM300U-150

  • Længde 150 mm og 300 mm lagerføres
  • Kappediameter fra 1 til 3 mm.
    Klik her for termokoblere med diameter 0,25 til 0,75 mm
  • Kappe i rustfrit stål, Inconel eller SuperOMEGACLAD™XL
  • Jordet, isoleret eller fritlagt samling
  • Termineret med farvekodet miniaturestik
  • Modsat stik og kabel klemme er ikke inkluderet
  • Fremstillet af mineralisoleret kabel i toleranceklasse 1
  • Kabinet med glasfyldt nylonstik klassificeret til 220° C
  • Alle prober er individuelt tryk & isoleringstestet
  • Fås i speciallængder
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse


OMEGA's Quick Disconnect Thermocouples with Miniature Connectors are high quality, economical thermocouple probes. They feature a glass filled nylon connector which is rated for temperatures up to 220°C. The probes are available with diameters as small as 0.25mm and as large as 3.0mm. The 1 to 3mm diameter probes are featured on this page. Click this link for 0.25 to 0.75mm fine diameter thermocouple probes.


Quick Disconnect Thermocouple Probes with Miniature Size Plug
Alloy/IEC
Colour Code
Sheath Dia.
mm
Model No.
150mm Length
Model No.
300mm Length
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
1.00
1.50
3.00
KMQSS-IM100(*)-150
KMQSS-IM150(*)-150
KMQSS-IM300(*)-150
KMQSS-IM100(*)-300
KMQSS-IM150(*)-300
KMQSS-IM300(*)-300
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Inconel 600 Sheath
1.00
1.50
3.00
KMQIN-IM100(*)-150
KMQIN-IM150(*)-150
KMQIN-IM300(*)-150
KMQIN-IM100(*)-300
KMQIN-IM150(*)-300
KMQIN-IM300(*)-300
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Super OMEGACLAD™ XL
304 Sheath
1.00
1.50
3.00
KMQXL-IM100(*)-150
KMQXL-IM150(*)-150
KMQXL-IM300(*)-150
KMQXL-IM100(*)-300
KMQXL-IM150(*)-300
KMQXL-IM300(*)-300
T
Copper-Constantan
304 SS Sheath
1.00
1.50
3.00
TMQSS-IM100(*)-150
TMQSS-IM150(*)-150
TMQSS-IM300(*)-150
TMQSS-IM100(*)-300
TMQSS-IM150(*)-300
TMQSS-IM300(*)-300
J
Iron-Constantan
304 SS Sheath

1.00
1.50
3.00

JMQSS-IM100(*)-150
JMQSS-IM150(*)-150
JMQSS-IM300(*)-150

JMQSS-IM100(*)-300
JMQSS-IM150(*)-300
JMQSS-IM300(*)-300
N
OMEGALLOY™
Inconel 600 Sheath
1.00
1.50
3.00
NMQIN-IM100(*)-150
NMQIN-IM150(*)-150
NMQIN-IM300(*)-150
NMQIN-IM100(*)-300
NMQIN-IM150(*)-300
NMQIN-IM300(*)-300
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Super OMEGACLAD™ XL
Sheath

1.00
1.50
3.00

NMQXL-IM100(*)-150
NMQXL-IM150(*)-150
NMQXL-IM300(*)-150

NMQXL-IM100(*)-300
NMQXL-IM150(*)-300
NMQXL-IM300(*)-300
*Specify junction type: E (exposed), G (grounded) or U (Insulated). †Other lengths available, consult Sales Department.

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
KMQSS-IM300U-300
49,48
Beholdning: 4 uger 
 
Miniature quick-disconnect probe, type-K, 3mm O.D. 304 stainless steel sheath, Insulated junction, 300mm length
KMQSS-IM300U-150
52,71
Beholdning: 4 uger 
 
Miniature quick-disconnect probe, type-K, 3mm O.D. 304 stainless steel sheath, Insulated junction, 150mm length
KMQSS-IM100U-300
42,02
Beholdning: På lager
 
Miniature quick-disconnect probe, type-K, 1mm O.D. 304 stainless steel sheath, Insulated junction, 300mm length
KMQXL-IM100U-300
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Miniature quick-disconnect probe, type-K, 1mm O.D. SuperOMEGACLAD™XL sheath, Insulated junction, 300mm length
KMQXL-IM300U-300
59,20
Beholdning: 4 uger 
 
Miniature quick-disconnect probe, type-K, 3mm O.D. SuperOMEGACLAD™XL sheath, Insulated junction, 300mm length
TMQSS-IM300U-300
52,71
Beholdning: På lager
 
Miniature quick-disconnect probe, type-T, 3mm O.D. 304 stainless steel sheath, Insulated junction, 300mm length
TMQSS-IM150G-300
51,07
Beholdning: 7 uger 
 
Miniature quick-disconnect probe, type-T, 1.5mm O.D., Grounded junction, 304 stainless steel sheath, 300mm length
All amounts shown in EUR
Noter: Custom Lengths, Sheath Materials and Configurations Available, Consult Sales.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Thermocouple Type select from:
K for Type K
T for Type T
J for Type J
N for OmegaAlloy (Inconel or SuperOMEGACLAD™XL Sheaths Only)
E for Type E

(2) Sheath Material select from:
SS for 304 Stainless Steel
IN for Inconel Sheath
XL for SuperOMEGACLAD™XL Sheath

(3) Sheath Diameter select from:
100 for 1.00mm
150 for 1.50mm
300 for 3.00mm

(4) Thermocouple Junction select from:
G for Grounded
U for Insulated
E for Exposed

(5) Sheath Length select from:
150 for 150mm
300 for 300mm
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.