Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Lastskiver, måling af fastspændingskompressionskraft 0-1kN til 0-200kN

LCMWD Series

Lastskiver, måling af fastspændingskompressionskraft 0-1kN til 0-200kN | LCMWD Series

602,37 LCMWD-1KN

  • Fra 0-1kN til 0-200 kN
  • Kompakt design
  • Sfæriske skiver medfølger til brug sammen med bolte
  • Lastknapper medfølger, til brug som kompressionslastcelle
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The LCMWD is also available in Imperial configurations, with ranges from 0-200 to 0-200,000 lb. Please see the LCWD Series for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc (15 V Max)
Output: 2 mV/V ± 20%
Accuracy: (Linearity, Hysteresis and Repeatability Combined): 5 K or less: ±0.5% BFSL, >5 K: ±0.75% BFSL
Zero Balance: ±4.0% FSO
Operating Temp Range: -40 to 127°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero: ±0.018% FSO/°C, Span: ±0.018% FSO/°C
Safe Overload: 120% of Capacity
Ultimate Overload: 200% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Full Scale Deflection: 0.025 mm typical
Construction: Stainless Steel
Electrical: 1.5 m insulated, screened cable
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LCMWD-1KN
602,37
Beholdning: 9 uger 
 
Load Washer, Range 0-1 kN (0-225 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-2KN
602,37
Beholdning: 5 uger 
 
Load Washer, Range 0-2 kN (0-450 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-5KN
602,37
Beholdning: 9 uger 
 
Load Washer, Range 0-5 kN (0-1124 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-10KN
602,37
Beholdning: 5 uger 
 
Load Washer, Range 0-10 kN (0-2248 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-20KN
602,37
Beholdning: 1 uge 
 
Load Washer, Range 0-20 kN (0-4496 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-50KN
705,39
Beholdning: På lager
 
Load Washer, Range 0-50 kN (0-11,240 lb), ID 10.2mm, OD 25mm
LCMWD-100KN
787,54
Beholdning: 11 uger 
 
Load Washer, Range 0-100 kN (0-22,481 lb), ID 12.7mm, OD 30mm
LCMWD-200KN
848,82
Beholdning: 9 uger 
 
Load Washer, Range 0-200 kN (0-44,963 lb), ID 19.3 mm, OD 44 mm
All amounts shown in EUR
Noter: One set of spherical washers and one set of load buttons supplied with each load cell.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.