Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Metriske adaptere & Armaturer

MTA and BRLK Series

Metriske adaptere & Armaturer | MTA and BRLK Series

Metriske adaptere & Armaturer

Se Alt Models Below

  • Konvertering af NPT-gevind til BSPP-gevind
  • Konvertering af NPT-gevind til BSPT-gevind
  • Konvertering af BSPP-gevind til NPT-gevind
  • Konvertering af BSPT-gevind til NPT-gevind
  • Modeller i messing eller rustfrit stål
  • Kompressionsarmaturer til metriske diametre
  • Kompressionsarmaturer med metriske gevind
Tilbehør - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
METRIC THREAD ADAPTORS
NPT Female to BSPT Male Thread Adaptors
MTA1-1/8-1/8-BR
18,31
Beholdning: 1 uge 
 
1/8 NPT-F to 1/8-28 BSPT, Brass
MTA1-1/8-1/8-SS
40,67
Beholdning: 1 uge 
 
1/8 NPT-F to 1/8-28 BSPT, Stainless Steel
MTA1-1/4-1/4-BR
19,71
Beholdning: 5 uger 
 
1/4 NPT-F to 1/4-19 BSPT, Brass
MTA1-1/4-1/4-SS
48,70
Beholdning: 1 uge 
 
1/4 NPT-F to 1/4-19 BSPT, Stainless Steel
MTA1-3/8-3/8-BR
30,75
Beholdning: 1 uge 
 
3/8 NPT-F to 3/8-19 BSPT, Brass
MTA1-3/8-3/8-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8 NPT-F to 3/8-19 BSPT, Stainless Steel
MTA1-1/2-1/2-BR
61,69
Beholdning: 1 uge 
 
1/2 NPT-F to 1/2-14 BSPT, Brass
MTA1-1/2-1/2-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/2 NPT-F to 1/2-14 BSPT, Stainless Steel
MTA1-3/4-3/4-BR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/4 NPT-F to 3/4-14 BSPT, Brass
MTA1-3/4-3/4-SS
172,73
Beholdning: 5 uger 
 
3/4 NPT-F to 3/4-14 BSPT, Stainless Steel
MTA1-1-1-BR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1 NPT-F to 1-11 BSPT, Brass
MTA1-1-1-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1 NPT-F to 1-11 BSPT, Stainless Steel
BSPT Female to NPT Male Thread Adaptors
MTA2-1/4-1/4-BR
22,48
Beholdning: 5 uger 
 
1/4-19 BSPT Female to 1/4 NPT Male, Brass
MTA2-1/4-1/4-SS
101,29
Beholdning: 1 uge 
 
1/4-19 BSPT Female to 1/4 NPT Male, Stainless Steel
MTA2-3/8-3/8-BR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8-19 BSPT female to 3/8 NPT male, Brass
MTA2-3/8-3/8-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8-19 BSPT female to 3/8 NPT male, Stainless Steel
MTA2-1/2-1/2-BR
60,50
Beholdning: 5 uger 
 
1/2-14 BSPT Female to 1/2 NPT Male, Brass
MTA2-1/2-1/2-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/2-14 BSPT Female to 1/2 NPT Male, Stainless Steel
NPT Female to BSPP Male Thread Adaptors
MTA3-1/8-1/8-SS
44,62
Beholdning: 1 uge 
 
1/8 NPT-F to 1/8-28 BSPP, Stainless Steel
MTA3-1/4-1/4-BR
26,87
Beholdning: På lager
 
1/4 NPT-F to 1/4-19 BSPP, Brass
MTA3-1/4-1/4-SS
87,49
Beholdning: 5 uger 
 
1/4 NPT-F to 1/4-19 BSPP, Stainless Steel
MTA3-3/8-3/8-BR
33,01
Beholdning: 5 uger 
 
3/8 NPT-F to 3/8-19 BSPP, Brass
MTA3-3/8-3/8-SS
101,29
Beholdning: 1 uge 
 
3/8 NPT-F to 3/8-19 BSPP, Stainless Steel
MTA3-1/2-1/2-BR
45,65
Beholdning: 5 uger 
 
1/2 NPT-F to 1/2-14 BSPP, Brass
MTA3-1/2-1/2-SS
117,15
Beholdning: 5 uger 
 
1/2 NPT-F to 1/2-14 BSPP, Stainless Steel
MTA3-3/4-3/4-BR
101,29
Beholdning: 5 uger 
 
3/4 NPT-F to 3/4-14 BSPP, Brass
MTA3-3/4-3/4-SS
164,89
Beholdning: 5 uger 
 
3/4 NPT-F to 3/4-14 BSPP, Stainless Steel
MTA3-1-1-BR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1 NPT-F to 1-11 BSPP, Brass
MTA3-1-1-SS
226,02
Beholdning: 5 uger 
 
1 NPT-F to 1-11 BSPP, Stainless Steel
BSPP Female to NPT Male Thread Adaptors
MTA4-1/4-1/4-BR
19,04
Beholdning: 5 uger 
 
1/4-19 BSPP Female to 1/4 NPT Male, Brass
MTA4-1/4-1/4-SS
72,84
Beholdning: 1 uge 
 
1/4-19 BSPP Female to 1/4 NPT Male, Stainless Steel
MTA4-3/8-3/8-BR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8-19 BSPP Female to 3/8 NPT Male, Brass
MTA4-3/8-3/8-SS
85,83
Beholdning: 1 uge 
 
3/8-19 BSPP Female to 3/8 NPT Male, Stainless Steel
MTA4-1/2-1/2-BR
45,65
Beholdning: 1 uge 
 
1/2-14 BSPP Female to 1/2 NPT Male, Brass
MTA4-1/2-1/2-SS
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/2-14 BSPP Female to 1/2 NPT Male, Stainless Steel
METRIC COMPRESSION FITTINGS
Metric Protection Tube/ 1/8 NPT Thread
BRLK-M15-18
14,19
Beholdning: 5 uger 
 
1.5 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Brass
SSLK-M15-18
36,44
Beholdning: 5 uger 
 
1.5 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Stainless Steel
BRLK-M30-18
13,68
Beholdning: 5 uger 
 
3.0 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Brass
SSLK-M30-18
25,05
Beholdning: På lager
 
3.0 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Stainless Steel
BRLK-M45-18
13,91
Beholdning: 1 uge 
 
4.5 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Brass
SSLK-M45-18
25,05
Beholdning: 4 uger 
 
4.5 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Stainless Steel
BRLK-M60-18
13,91
Beholdning: 1 uge 
 
6.0 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Brass
SSLK-M60-18
25,05
Beholdning: 1 uge 
 
6.0 mm Tube OD, 1/8 NPT Th'd, Stainless Steel
Metric Protection Tube/ 1/4 NPT Thread
BRLK-M30-14
15,52
Beholdning: På lager
 
3.0 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Brass
SSLK-M30-14
33,85
Beholdning: På lager
 
3.0 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Stainles Steel
BRLK-M45-14
17,94
Beholdning: 1 uge 
 
4.5 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Brass
SSLK-M45-14
35,11
Beholdning: På lager
 
4.5 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Stainles Steel
BRLK-M60-14
18,31
Beholdning: 1 uge 
 
6.0 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Brass
SSLK-M60-14
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
6.0 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Stainles Steel
BRLK-M80-14
17,94
Beholdning: 1 uge 
 
8.0 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Brass
SSLK-M80-14
35,11
Beholdning: 5 uger 
 
8.0 mm Tube OD, 1/4 NPT Th'd, Stainles Steel
Metric Protection Tube/ 3/8 NPT Thread
SSLK-M30-38
37,97
Beholdning: 1 uge 
 
3.0 mm Tube OD, 3/8 NPT Th'd, Stainles Steel
BRLK-M60-38
18,00
Beholdning: 1 uge 
 
6.0 mm Tube OD, 3/8 NPT Th'd, Brass
SSLK-M60-38
43,39
Beholdning: 5 uger 
 
6.0 mm Tube OD, 3/8 NPT Th'd, Stainles Steel
Metric Protection Tube/ 1/2 NPT Thread
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.