Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

OMEGASCOPE™ serie af håndholdte infrarøde termometre i høj kvalitet. Analoge udgange og RS232-udgange på visse modeller  - Discontinued

OS530E Series

OMEGASCOPE™ serie af håndholdte infrarøde termometre i høj kvalitet. Analoge udgange og RS232-udgange på visse modeller
 | OS530E Series

Se Alt Models Below

2 year warranty CE
  • Indbygget patenteret lasersigte med skift mellem laserpunkt eller cirkelmønster
  • Laseren kan blinke eller lyse fast
  • Den nye serie omfatter modeller med høj ydeevne, til generel anvendelse, med tæt fokus samt med høj opløsning
  • Der fås modeller med måleområder fra -23 til 871° C
  • Justering af emissivitet fra 0,1 til 1,00 i trin à 0,01
  • Afstandsmåling fås som ekstraudstyr - kan monteres i marken eller leveres indbygget [område 90 cm og 9 m (3 og 30')]
  • Bagbelyst LCD-display
  • Dobbelt digitalt display angiver strømstyrke med min.-, maks.-, gennemsnitstemperatur eller temperaturdifference
  • Valg mellem °C/°F
  • Analogt output på 1 mV/gr. som standard
  • Modeller med RS232-udgang leveres med GRATIS datalogningssoftware
  • Lysalarm og alarmindikation
  • Indbygget trefod
  • Termokoblerindgang type K kan leveres
  • Lagring af temperaturdata kan leveres
  • Elektronisk lås på udløser
  • Genkald af seneste temperatur
  • Alle modeller har indbygget lasersigte, beskyttelse af display og linse, håndledsrem, blød bæretaske, 4 stk. lithium-batterier med lang levetid og brugsanvisning med emissivitetsdiagram

Beskrivelse

This product is discontinued Please refer OS836-Series


With a combination of powerful features, the new portable and rugged OS530 series infrared thermometers offer solutions for many non-contact temperature measurement applications. Emissivity adjustable in 0.01 increments, the OS530 series provides versatility when measuring a variety of surfaces.

A custom backlit LCD display provides dual digital display of both current and max, min, diff or average temperatures simultaneously. This provides the user with more information at a glance. Built-in laser sighting creates a 12-point circle which clearly indicates the target area being measured.

The OS530 Series also features a high alarm setpoint, providing both audible and visual indication of the alarm status. The standard 1 mV per degree analog output allows interfacing with data acquisition equipment, including chart recorders, dataloggers and computers. PLease review PDF file (link below) for complete product specifications

All Models Feature: Adjustable Emissivity, Backlit Dual Display, Differential Temperature, Min/Max Temperature, Average Temperature, High Alarm, Audible Buzzer & Indicator, Analogue Output (1mV/Deg), Laser Sight (Built-In), Trigger Lock, Last Temperature Recall. OS532 Adds Thermocouple Input, OS533 Adds Low Alarm, Ambient Target Temperature Compensation, RS-232 Outpput, Thermoucouple Input. OS534 Adds all of the OS533 Features plus Data Storage.

Also Available - Built-In Distance Measurement OMEGASCOPE™ OS530E-DM Series of High Performance, General Purpose, and High Resolution Infrared Pyrometers.

Caution: This product and all in the series are not for use in medical evaluations. These products cannot be used to measure body temperature. They are meant for industrial and scientific purposes.



Model No.OS530LEOS530HREOS530LE-CFOS532EOS533E-CFOS533EOS534E-CFOS534E
Accuracy*±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg±1% rdg
Range-23 to 538°C
-10 to 1000°F
-30 to 121°C
-22 to 250°F
-23 to 538°C
-10 to 1000°F
-23 to 538°C
-10 to 1000°F
-23 to 538°C
-10 to 1000°F
-23 to 538°C
-10 to 1000°F
-23 to 871°C
-10 to 1600°F
-23 to 871°C
-10 to 1600°F
Emissivityadjustableadjustableadjustableadjustableadjustableadjustableadjustableadjustable
Backlit Dual Displaystdstdstdstdstdstdstdstd
Distance to Spot Size Ratio10:120:13.9 mm @152mm10:13.9 mm @152mm20:13.9 mm @152mm30:1
Differential Temperaturestdstdstdstdstdstdstdstd
Min/Max Temperaturestdstdstdstdstdstdstdstd
Average Temperaturestdstdstdstdstdstdstdstd
High Alarmstdstdstdstdstdstdstdstd
Low Alarmstdstdstdstd
Audible Buzzer & Indicatorstdstdstdstdstdstdstdstd
Ambient Target Temp Comp.stdstdstdstd
Analogue Output1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg1 mV/deg
RS-232 Outputstdstdstdstd
Thermocouple Inputstdstdstdstdstd
Data Storagestdstd
Laser Sight (Built-In)dot/circledot/circledotdot/circledotdot/circledotdot/circle
Trigger Lockstdstdstdstdstdstdstdstd
Last Temperature Recallstdstdstdstdstdstdstdstd
Distance Measuring**optionaloptionaloptionaloptionaloptional
* or 1.7°C (3°F), whichever is greater. Model OS530HRE has 0.1° display resolution.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS530LE-CF
OS530LE-CF
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
±1% rdg, -23 to 538°C, Close Focus 3.9 mm @ 152 mm FOV, Laser Dot Built-In
  
OS533E-CF
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
±1% rdg, -23 to 538°C, Close Focus 3.9 mm @ 152 mm FOV, Laser Dot Built-In, Thermocoupe Input, RS232 Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS534E-CF
OS534E-CF
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
±1% rdg, -23 to 871°C , Close Focus 3.9 mm @152 mm FOV, Laser Dot Built-In, Thermocoupe Input, Data Storage, RS232 Output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable calibration certificate
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
€42,11
Beholdning: 1 uge 
 
Universal Power adaptor with International plugs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS520-RCC
OS520-RCC
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Hard carrying case
  
OM-3000-SC
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Soft carrying case (spare)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88013K
88013K
€214,48
Beholdning: 5 uger 
 
Surface probe, up to 815°C (1500°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88001K
88001K
€193,07
Beholdning: 5 uger 
 
Surface probe, up to 482°C (900°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRIPOD
TRIPOD
€43,00
Beholdning: 1 uge 
 
Lightweight tripod with carrying case
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-DM
HH-DM
€110,81
Beholdning: På lager
 
Distance measuring meter w/mounting bracket (90 cm to 9 m)
All amounts shown in EUR
Noter: Supplied with wrist strap, soft carrying case, 4 AA batteries and user manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.