Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Standardstørrelse, rundt stikben, termokoblerstik

OSTW-(*), HST-(*) and HSTW-(*)

Standardstørrelse, rundt stikben, termokoblerstik | OSTW-(*), HST-(*) and HSTW-(*)

Standardstørrelse, rundt stikben, termokoblerstik

7,46 HSTW-KI-M

  • Kabinetskruer
  • Farvekodet iht. IEC eller ANSI
  • Konstruktion med hul stift
  • Kan anvendes med parsnoede eller massive kabler med en diam. op til 1,6 mm.
  • Glasfyldte stik i nylon og polymer med flydende krystaller er gensidigt kompatible - og er desuden kompatible med alle stikstørrelser, der følger branchestandarden
  • OSTW-serie klassificeret op til 220° C (425° F)
  • HST & HSTW-serie klassificeret op til 260° C (500° F)
  • Fås med dæksler til hurtig tilslutning - kablerne sættes blot ind i dækslerne, og skruerne spændes
Termokoblerstik og panelsystemer - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OSTW are standard size round pin 2 pole TC connectors. They connect or extend TC wire and cable to thermocouple sensors, temperature instrumentation and process controllers.This popular series of TC connector is available in all thermocouple types and are colour colour coded to either IEC or ANSI standards. The contact washers allow the installer to use a straight wire strip. This greatly cuts installation/termination time and eliminates the torque that is normally associated with wire that is looped around a termination screw. OSTW-( )-F socket is universal, it will accept standard size round pin or mini size flat pin male TC connector plugs.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
IEC Coloured Connectors
OSTW-KI-M
4,68
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon plug, with window, type K
OSTW-KI-F
6,65
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon socket, with window, type K
HSTW-KI-M
7,46
Beholdning: På lager
 
Liquid crystal-polymer plug, with window, type K
HSTW-KI-F
10,23
Beholdning: På lager
 
Liquid crystal-polymer socket, with window, type K
OSTW-TI-M
4,68
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon plug, with window, type T
OSTW-TI-F
6,65
Beholdning: 5 uger 
 
Glass-filled nylon socket, with window, type T
OSTW-J-M
4,68
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon plug, with window, type J
OSTW-J-F
6,65
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon socket, with window, type J
OSTW-E-M
4,68
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon plug, with window, type E
OSTW-E-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon socket, with window, type E
ANSI Coloured Connectors
OSTW-K-M
4,68
Beholdning: På lager
 
Glass-filled nylon male connector, w/ window, type K
OSTW-E-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon female connector, w/ window, type E
OSTW-T-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Glass-filled nylon female connector, w/ window, type T
HSTW-K-F
8,07
Beholdning: På lager
 
Liquid crystal-polymer female connector, w/ window, type K
HSTW-E-M
5,90
Beholdning: 1 uge 
 
Liquid crystal-polymer male connector, w/ window, type E
HSTW-K-F
8,07
Beholdning: På lager
 
Liquid crystal-polymer female connector, w/ window, type K
HST-K-F
10,61
Beholdning: 1 uge 
 
Liquid crystal-polymer female connector, w/o window, type K
HST-N-M
7,59
Beholdning: 1 uge 
 
Liquid crystal-polymer male connector, w/o window, type N
OSTW-JJ-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-JJ-M
4,68
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-KJ-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-KJ-M
4,68
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-R/SJ-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-R/SJ-M
4,68
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-TJ-F
6,65
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
OSTW-TJ-M
4,68
Beholdning: 1 uge 
 
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
All amounts shown in EUR
Noter: To Order: Specify "MF" for a connector pair, "M" for male connector only, or "F" for female connector only. Add "Q" to model number for quick wiring cap.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Connector Body select from:
OST for Glass-Filled Nylon
OSTW for Glas-Filled Nylon with write-on window
HST for Liquid Crystal Polymer
HSTW for Liquid Crystal Polymer with write-on window

(2) Thermocouple Type select from:
K for K Thermocouple
J for J Thermocouple
T for T Thermocouple
E for E Thermocouple
R/S for R/S Thermocouple
G for G Thermocouple
C for C Thermocouple
D for D Thermocouple
U for Uncompensated or B Thermocouple
N for N Thermocouple

(3) Colour Code select from:
I for IEC Colour
for ANSI Colour leave blank

(4) Connector Contacts select from:
M for Plug
F for Socket
MF for Plug/Socket Pair
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.