Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Fjerndisplay, RS232- eller RS485-indgang. 4 eller 6 cifre

RD4 and RD6

Fjerndisplay, RS232- eller RS485-indgang. 4 eller 6 cifre | RD4 and RD6

Fjerndisplay, RS232- eller RS485-indgang. 4 eller 6 cifre

DKK1.150,00 RD4

CE
  • 1/8 DIN udskæring i panel eller overflademontering
  • Store LED-lamper - RD4 er 21 mm og RD6 er 17,3 mm
  • Alarmindikatorer og display med farveskift
  • Seriel indgang ASCII RS-232, RS-485 vælges i menu
  • IP65-frontpanel (NEMA-4)
  • 20 mm bag panel og kun 39 mm overalt
Temperatur- og procesmålere, timere og tællere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

REMOTE DISPLAY
The RD4 and RD6 are 4 and 6 digit master/slave displays providing remote readout from instruments such as PLC's, digital panel meters and other devices with serial output. Two communication interfaces are supported in remote Display: RS-232 and RS-485 can be programmed through front panel buttons.

The RD4/RD6 remote display can be mounted in a 1/8 DIN panel cutout, or surface mounted with the included bracket. The RD4 and RD6 feature big bright 21mm and 17.3 mm 9-segment LED's that can be programmed to change colour between Green, Amber and Red to indicate alarms. Serial Connections can be made to an RJ-11 socket or screw terminals.

In the Slave mode, the RD4 and RD6 can be used for displaying Alphanumerical characters from a computer or any other compatible host device with a serial RS232 or RS485 output.

The displays are powered from a 10 to 36Vdc power supply. An optional AC Adapter for 230Vac to 12Vdc (200mA). Is listed in the to-order table below.

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD4
RD4 Star
DKK1.150,00
Beholdning: På lager
 
4-Digit Serial Input Remote Display. 1/8 DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD6
RD6 Star
DKK1.590,00
Beholdning: På lager
 
6-Digit Serial Input Remote Display. 1/8 DIN
Accessories
  
CT485-ADAP-UK-W Star
DKK150,00
Beholdning: 3 uger 
 
230Vac to 12Vdc adapter with UK plug
  
CT485-ADAP-E-W Star
DKK150,00
Beholdning: 3 uger 
 
230Vac to 12Vdc adapter with Euro plug
All amounts shown in DKK