Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Summeringssamlebokse til lastcelle, NEMA 4X-indkapsling (IP66)

SBJ2

Summeringssamlebokse til lastcelle, NEMA 4X-indkapsling (IP66) | SBJ2

DKK2.050,00 SBJ2

  • IP66-indkapsling (NEMA-4X) er standard
  • Robust kabinet til brug i industrien
  • Modeller til installation af 2, 3 eller 4 lastceller
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The SBJ Series summing junction box electronically sums the outputs of bridge type load cells to form a single output equal to the sum of the loads on each load cell. Potentiometers in series with the bridge excitation are provided to match the outputs of the load cell. Commonly used in industrial scales, bin, tank, hopper and platform applications. The load cell should be of the same capacity and have output interchangeability of better than 3%.

SPECIFICATIONS
Case: NEMA-4X (IP66)
Feedthroughs: Compression type for wire up to 6 mm diameter
Span: ±3% adjustment
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSBJ2
SBJ2 Star
DKK2.050,00
Beholdning: 1 uge 
 
NEMA 4X summing box for two load cells,
  
SBJ4 Star
DKK2.330,00
Beholdning: På lager
 
NEMA 4X summing box for four load cells,
All amounts shown in DKK