Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Enclosure Leg Kits

SCE-FK series

Enclosure Leg Kits | SCE-FK series

Enclosure Leg Kits

239,16 SCE-FK0608

  • Use with Free Standing or Wall Mount Enclosures
  • 6, 12, 15, 18 and 24" Heights
  • Gray Powder Coat Steel or 304, 316 Stainless Steel
  • For Enclosures 20" or Wider, and 8" or Deeper
NEMA elektriske afskærmninger - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Leg kits can be installed on most wall mounted enclosures with a width of 20" or more. They can also be installed on SCE free standing enclosures. Kits include two stands made from carbon steel and finished with ANSI-61 high solids re-coatable ANSI-61 gray powder coat. Stainless Steel parts are made from Stainless Steel Type 304 with #4 brushed finish. The “SS6” models are made from 316 Stainless Steel with a #4 brushed finish.
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Gray Steel - Height x Depth
SCE-FK0608
239,16
Beholdning: 3 uger 
 
6" H x 8" D
SCE-FK0610
249,04
Beholdning: 3 uger 
 
6" H x 10" D
SCE-FK0612
275,70
Beholdning: 3 uger 
 
6" H x 12" D
SCE-FK0624
381,47
Beholdning: 3 uger 
 
6" H x 24" D
SCE-FK1208
298,47
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 8" D
SCE-FK1210
314,26
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 10" D
SCE-FK1212
330,08
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 12" D
SCE-FK1216
381,47
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 16" D
SCE-FK1218
399,22
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 18" D
SCE-FK1220
420,93
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 20" D
SCE-FK1224
428,89
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512
381,47
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 12" D
SCE-FK1516
399,22
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 16" D
SCE-FK1518
434,77
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524
478,25
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 24" D
SCE-FK1808
359,73
Beholdning: 3 uger 
 
18" H x 8" D
SCE-FK1810
381,47
Beholdning: 3 uger 
 
18" H x 10" D
SCE-FK1812
399,22
Beholdning: 3 uger 
 
18" H x 12" D
SCE-FK1816
446,68
Beholdning: 3 uger 
 
18" H x 16" D
SCE-FK1824
536,23
Beholdning: 3 uger 
 
18" H x 24" D
SCE-FK2412
420,97
Beholdning: 3 uger 
 
24" H x 12" D
304SS - Height x Depth
SCE-FK1208SS
820,18
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 8" D
SCE-FK1210SS
869,57
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 10" D
SCE-FK1212SS
938,72
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 12" D
SCE-FK1216SS
1.068,00
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 16" D
SCE-FK1218SS
1.127,00
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 18" D
SCE-FK1224SS
1.176,00
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512SS
1.146,00
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 12" D
SCE-FK1518SS
1.255,00
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524SS
1.324,00
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 24" D
SCE-FK2410SS
1.245,00
Beholdning: 3 uger 
 
24" H x 10" D
SCE-FK1212SS6
1.127,00
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 12" D
SCE-FK1218SS6
1.344,00
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 18" D
SCE-FK1224SS6
1.433,00
Beholdning: 3 uger 
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512SS6
1.375,00
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 12" D
SCE-FK1518SS6
1.503,00
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524SS6
1.592,00
Beholdning: 3 uger 
 
15" H x 24" D
All amounts shown in EUR
Ordering Example: (1) SCE-FK1208 Leg kit for 8, €298,47
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.