Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Span Resistors
Temperature Compensation for Strain Gauge Bridges

SGN-2/20-E

Strain gauge temperature compensation resistors | SGN-2/20-E

Strain gauge temperature compensation resistors

28,53 SGN-2/20-E

  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • 10 to 60 ohms, 2, 3 or 4 mm Grid
  • Rugged, High Reliability
  • Flexible, Small Bending Radius
  • Broad Temperature Range
  • Affix with Cold or Hot Cure Adhesives
Belastningsmålere, tilbehør og instrumenter - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Use these high stability resistors to do span and temperature compensation on your strain bridge circuits.
SPECIFICATIONS
Foil Measuring Grid:Nickel foil 5 microns thick
Carrier: Polyimide
Substrate Thickness: 20 microns
Cover Thickness: 25 microns
Tolerance in Ω: ±1 Ω
Temp Coefficient of Resistance:0.6%/°C (0.34%/°F)
Temperature Range: 0 to 100°C (32 to 212°F)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Encapsulated Temperature Compensation Resistors (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGN-2/20-E
28,53
Beholdning: 5 uger 
 
2 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/25-E
27,43
Beholdning: 1 uge 
 
2 mm grid, 25 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/30-E
28,53
Beholdning: 5 uger 
 
2 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/10-E
27,43
Beholdning: 5 uger 
 
3 mm grid, 10 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/12-E
27,43
Beholdning: 5 uger 
 
3 mm grid, 12 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/34-E
27,58
Beholdning: 1 uge 
 
3 mm grid, 34 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/36-E
28,51
Beholdning: 5 uger 
 
3 mm grid, 36 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/14-E
28,53
Beholdning: 5 uger 
 
4 mm grid, 14 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/16-E
27,43
Beholdning: 5 uger 
 
4 mm grid, 16 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/20-E
28,53
Beholdning: 1 uge 
 
4 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/24-E
27,43
Beholdning: 5 uger 
 
4 mm grid, 24 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/28-E
27,43
Beholdning: 5 uger 
 
4 mm grid, 28 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/30-E
27,43
Beholdning: 1 uge 
 
4 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/32-E
27,43
Beholdning: 5 uger 
 
4 mm grid, 32 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/48-E
27,00
Beholdning: 1 uge 
 
4 mm grid, 48 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/60-E
27,58
Beholdning: 5 uger 
 
4 mm grid, 60 ohm Nickel foil Resistor
Open Face Temperature Compensation Resistors (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGN-2/20-PN
26,20
Beholdning: 1 uge 
 
2 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/25-PN
26,20
Beholdning: 1 uge 
 
2 mm grid, 25 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/30-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/10-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3 mm grid, 10 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/12-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3 mm grid, 12 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/34-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3 mm grid, 34 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/36-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3 mm grid, 36 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/14-PN
26,20
Beholdning: 1 uge 
 
4 mm grid, 14 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/16-PN
26,20
Beholdning: 1 uge 
 
4 mm grid, 16 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/20-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/24-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 24 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/28-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 28 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/30-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/32-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 32 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/48-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 48 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/60-PN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4 mm grid, 60 ohm Nickel foil Resistor
Bridge Balancing and Zero/Temperature Compensation Resistors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRES-2C
RES-2C
162,97
Beholdning: 5 uger 
 
2 Ohm Constantan Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-5C
169,44
Beholdning: 1 uge 
 
5 Ohm Constantan Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-2N
162,97
Beholdning: 5 uger 
 
2 Ohm Nickel Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-5N
169,44
Beholdning: 1 uge 
 
5 Ohm Nickel Foil Resistors, PKG of 5
All amounts shown in EUR
Noter: Sold in packs of 5 resistors.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.