Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Termokoblere med MI-konstruktion og en diameter på 1 til 3 mm med keramisk stik i miniaturestørrelse til høje temperaturer

SICSS, SCASS, SNNIN, and SCPSS Series Themocouples with SHX Connector

Termokoblere med MI-konstruktion og en diameter på 1 til 3 mm med keramisk stik i miniaturestørrelse til høje temperaturer | SICSS, SCASS, SNNIN, and SCPSS Series Themocouples with SHX Connector

65,70 SCAIN-IM300G-150-SHX

  • Med keramisk ministik type SHX, klassificeret til 650° C
  • Fås i termokoblertype K, J, T, N og E
  • Fremstillet af materiale i toleranceklasse 1
  • Kappe i SS, Inconel® 600 eller Super OMEGACLAD™ XL
  • Slangeklemme medfølger for øget styrke
  • Modsat stik medfølger gratis
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Standard Dimension, Miniature Size
Thermocouple/Alloy Sheath
Dia. (mm)
Grounded Junction Insulated Junction Exposed Junction
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
SS Sheath
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCASS-IM025G-150-SHX
SCASS-IM050G-150-SHX
SCASS-IM075G-150-SHX
SCASS-IM100G-150-SHX
SCASS-IM150G-150-SHX
SCASS-IM300G-150-SHX
SCASS-IM025U-150-SHX
SCASS-IM050U-150-SHX
SCASS-IM075U-150-SHX
SCASS-IM100U-150-SHX
SCASS-IM150U-150-SHX
SCASS-IM300U-150-SHX
SCASS-IM025E-150-SHX
SCASS-IM050E-150-SHX
SCASS-IM075E-150-SHX
SCASS-IM100E-150-SHX
SCASS-IM150E-150-SHX
SCASS-IM300E-150-SHX
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Inconel® Sheath
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCAIN-IM025G-150-SHX
SCAIN-IM050G-150-SHX
SCAIN-IM075G-150-SHX
SCAIN-IM100G-150-SHX
SCAIN-IM150G-150-SHX
SCAIN-IM300G-150-SHX
SCAIN-IM025U-150-SHX
SCAIN-IM050U-150-SHX
SCAIN-IM075U-150-SHX
SCAIN-IM100U-150-SHX
SCAIN-IM150U-150-SHX
SCAIN-IM300U-150-SHX
SCAIN-IM025E-150-SHX
SCAIN-IM050E-150-SHX
SCAIN-IM075E-150-SHX
SCAIN-IM100E-150-SHX
SCAIN-IM150E-150-SHX
SCAIN-IM300E-150-SHX
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Super OMEGACLAD® XL
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCAXL-IM025G-150-SHX
SCAXL-IM050G-150-SHX
SCAXL-IM075G-150-SHX
SCAXL-IM100G-150-SHX
SCAXL-IM150G-150-SHX
SCAXL-IM300G-150-SHX
SCAXL-IM025U-150-SHX
SCAXL-IM050U-150-SHX
SCAXL-IM075U-150-SHX
SCAXL-IM100U-150-SHX
SCAXL-IM150U-150-SHX
SCAXL-IM300U-150-SHX
SCAXL-IM025E-150-SHX
SCAXL-IM050E-150-SHX
SCAXL-IM075E-150-SHX
SCAXL-IM100E-150-SHX
SCAXL-IM150E-150-SHX
SCAXL-IM300E-150-SHX
T
Copper-Constantan
SS Sheath
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCPSS-IM050G-150-SHX
SCPSS-IM075G-150-SHX
SCPSS-IM100G-150-SHX
SCPSS-IM150G-150-SHX
SCPSS-IM300G-150-SHX
SCPSS-IM050U-150-SHX
SCPSS-IM075U-150-SHX
SCPSS-IM100U-150-SHX
SCPSS-IM150U-150-SHX
SCPSS-IM300U-150-SHX
SCPSS-IM050E-150-SHX
SCPSS-IM075E-150-SHX
SCPSS-IM100E-150-SHX
SCPSS-IM150E-150-SHX
SCPSS-IM300E-150-SHX
J
Ironn-Constantan
SS Sheath
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SICSS-IM025G-150-SHX
SICSS-IM050G-150-SHX
SICSS-IM075G-150-SHX
SICSS-IM100G-150-SHX
SICSS-IM150G-150-SHX
SICSS-IM300G-150-SHX
SICSS-IM025U-150-SHX
SICSS-IM050U-150-SHX
SICSS-IM075U-150-SHX
SICSS-IM100U-150-SHX
SICSS-IM150U-150-SHX
SICSS-IM300U-150-SHX
SICSS-IM025E-150-SHX
SICSS-IM050E-150-SHX
SICSS-IM075E-150-SHX
SICSS-IM100E-150-SHX
SICSS-IM150E-150-SHX
SICSS-IM300E-150-SHX
N
OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL
Inconel® 600 Sheath
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SNNIN-IM050G-150-SHX
SNNIN-IM075G-150-SHX
SNNIN-IM100G-150-SHX
SNNIN-IM150G-150-SHX
SNNIN-IM300G-150-SHX
SNNIN-IM050U-150-SHX
SNNIN-IM075U-150-SHX
SNNIN-IM100U-150-SHX
SNNIN-IM150U-150-SHX
SNNIN-IM300U-150-SHX
SNNIN-IM050E-150-SHX
SNNIN-IM075E-150-SHX
SNNIN-IM100E-150-SHX
SNNIN-IM150E-150-SHX
SNNIN-IM300E-150-SHX
N
OMEGA-P® - OMEGA-N®
Super OMEGACLAD® XL
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SNNXL-IM050G-150-SHX
SNNXL-IM075G-150-SHX
SNNXL-IM100G-150-SHX
SNNXL-IM150G-150-SHX
SNNXL-IM300G-150-SHX
SNNXL-IM050U-150-SHX
SNNXL-IM075U-150-SHX
SNNXL-IM100U-150-SHX
SNNXL-IM150U-150-SHX
SNNXL-IM300U-150-SHX
SNNXL-IM050E-150-SHX
SNNXL-IM075E-150-SHX
SNNXL-IM100E-150-SHX
SNNXL-IM150E-150-SHX
SNNXL-IM300E-150-SHX
Super OMEGACLAD® XL sheathing is highlighted in yellow and is available in Types K and N only.


For probes with standard plastic connectors click here.
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
SCASS-IM025U-150-SHX
145,11
Beholdning: På lager
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 150 mm Long, 0.25 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
SCASS-IM050U-150-SHX
69,72
Beholdning: 1 uge 
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 150 mm Long, 0.5 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
SCASS-IM075U-150-SHX
68,47
Beholdning: 1 uge 
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 150 mm Long, 0.75 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
SCASS-IM150U-150-SHX
58,02
Beholdning: 3 uger 
 
K Thermocouple, Ungrounded, Stainless Steel Sheath, 150 mm Long, 1.5 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
SCASS-IM150U-300-SHX
58,99
Beholdning: 3 uger 
 
K Thermocouple, Ungrounded, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 1.5 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
SCASS-IM300G-150-SHX
65,70
Beholdning: 4 uger 
 
K Thermocouple, Grounded, Stainless Steel Sheath, 150 mm Long, 3.0 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
All amounts shown in EUR
Noter: Other lengths available, consult Sales Department. Note: Inconel sheath not available in 1.0 mm O.D. with type T.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Thermocouple Type select from:
CA for Type K
IC for Type J
CP for Type T
NN for Type N (SuperOMEGACLAD™XL or Inconel sheath only)
CX for Type E

(2) Sheath Material select from:
SS for Stainless Steel
IN for Inconel
XL for Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Diameter select from:
025 for 0.25 mm
050 for 0.50 mm
075 for 0.75 mm
100 for 1.0 mm
150 for 1.5 mm
300 for 3.0 mm

(4) Thermocouple Junction select from:
U for Insulated
G for Grounded
E for Exposed
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.