Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

3-vejs direkte virkende solenoideventiler

SVM4100 and SVM4300 Series

3-vejs direkte virkende solenoideventiler | SVM4100 and SVM4300 Series

3-vejs direkte virkende solenoideventiler

Se Alt Models Below

1 year warranty CE
  • 3-vejs, direkte virkende
  • Rørstørrelse G 1/8 og G 1/4
  • Normalt lukkede eller normalt åbne modeller
  • Procestemperatur til 140° C
  • 12 eller 24 VDC og spoler med 24, 115 eller 230 VAC og 8 Watt kan leveres
varmeaggregater og ventiler - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The SVM4100 and SVM4300 Series are direct acting 3-way solenoid valves. The valves have a brass body with brass and stainless steel wetted parts and a FKM seal material. A temperature range of -10 to 140°C makes this valve ideal for neutral media such as compressed air, inert gas, water and synthetic oils.

Operating coils are ordered separately and available for 12 Vdc, 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac and 230 Vac, all ±10%.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Maximum Process Temperature: 140°C limited by FKM seals
Maximum Ambient Temperature: Coil dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time (msec):
   AC: 8 to 15
   DC: 10 to 20
Closing Time (msec):
   AC: 8 to 15
   DC: 10 to 20
Cycling Rate: Approx. 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Moulding Material:
   Black Polyester (Class F 155°C max.): SV8COIL-115VAC/50 to 60HZ, SV8COIL-24VDC, SV8COIL-24VAC/50 to 60HZ, SV8COIL-220 to 240VAC/50 to 60HZ
   Black Polyamide (Class F 155°C max.): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC


Materials of Construction Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Stainless Steel 300
Sealing Material: FKM

Coil Specifications
Coil: 8 W
Inrush: 25 VA
Holding: 14.5 VA
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
3-way normally open solenoid valves. 3rd Way exhaust orifice is same diameter as main orifice. Order coil seperately
  
SVM4101
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 1 mm dia orifice; kv = 0.8 l/mn; MOPD 18 bar
  
SVM4102
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4103
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 4 bar
  
SVM4104
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 3.5 bar
  
SVM4105
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 1 mm dia orifice; kv = 0.8 l/mn; MOPD 18 bar
  
SVM4106
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4107
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 4 bar
  
SVM4108
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 3.5 bar
3-way normally closed solenoid valves. 3rd way exhaust orifice is fixed at 2.5 mm dia on all bodies. Order coil seperately
  
SVM4301
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 1 mm dia orifice; kv = 0.45 l/mn; MOPD 20 bar
  
SVM4302
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 15 bar
  
SVM4303
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 2 mm dia orifice; kv = 2 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4304
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 6 bar
  
SVM4305
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/8; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 5 bar
  
SVM4306
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 1 mm dia orifice; kv = 0.45 l/mn; MOPD 20 bar
  
SVM4307
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 15 bar
  
SVM4308
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 2 mm dia orifice; kv = 2 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4309
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 6 bar
  
SVM4310
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
G 1/4; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 5 bar
Operating Coils (order separately)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
47,41
Beholdning: 3 uger 
 
8 W coil for 12 Vdc, 155°C (Class F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
51,68
Beholdning: 4 uger 
 
8 W coil for 24 Vdc; 155°C (Class F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
50,65
Beholdning: 1 uge 
 
8 W coil for 24 Vac, 50 to 60Hz, 155°C (Class F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
50,64
Beholdning: 1 uge 
 
8W coil for 110 to 120 Vac, 50 to 60Hz, 155°C (Class F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
46,46
Beholdning: På lager
 
8 W coil for 220 to 240 Vac, 50 to 60Hz, 155°C (Class F)
Electrical connectors and leads (order separately)
  
SVM-SDC
6,06
Beholdning: 2 uger 
 
Standard DIN connector with screw terminals and PG9 cable gland
  
SVM-SDC-1M
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Standard DIN connector moulded with 1 metre of 3-core cable
  
SVM-SDC-2M
21,42
Beholdning: 1 uge 
 
Standard DIN connector moulded with 2 metres of 3-core cable
All amounts shown in EUR
Noter: Order valves, coils and electrical connectors separately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.