Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Bar tråd, termokoblere i wolfram-rhenium med fin diameter, type C og D

T5R and T3R Series

Bar tråd, termokoblere i wolfram-rhenium med fin diameter, type C og D | T5R and T3R Series

60,32 T5R-003-12

  • Ultrahøjt temperaturområde op til 2325° C
  • Tråddiametre ned til 0,076 mm
  • Termokoblere type D og C
  • Termokoblere leveres som standard i længden 300 mm, andre længder kan leveres
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Tungsten-Rhenium thermocouples were developed to meet the requirements for measuring ultra-high temperatures in the 2760°C range.
OMEGA™ offers two widely used Tungsten-Rhenium thermocouple types:

Tungsten-5% Rhenium versus Tungsten-26% Rhenium: Type C
Tungsten-3% Rhenium versus Tungsten-25% Rhenium: Type D


The average EMF of the W-3% Re/W-25% Re is slightly more than that of W-5% Re/W-26% Re. The ductility of W-3% Re is about equal to that of W-5%Re, but superior to that of unalloyed Tungsten.
Both thermocouple types can be used to 2760°C in hydrogen or inert gas atmospheres and in a vacuum. They undergo rapid deterioration under oxidising conditions and should not be used in air or atmospheres containing oxygen.
OMEGA™ Tungsten-Rhenium thermocouples are supplied in 300 mm lengths (600 mm loop). Longer lead lengths are available, contact our sales department.

Temperature Limits and Accuracy for Tungsten-Rhenium Thermocouple Wire Diameters
Wire Diameter mm (in.) Temperature Range (†) Maximum Error
(Greater of)
0.075 (0.003) 0 to 1750°C ±4,5°C
±1%
0.125 (0.005) 0 to 1975°C
0.25 to 0.50 (0.010 to 0.020) 0 to 2325°C
† Up to 2760°C for short-term exposure

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Type C Bare Wire Thermocouples
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-003-12
T5R-003-12
60,32
Beholdning: 5 uger 
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.076mm (0.003 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-005-12
T5R-005-12
66,90
Beholdning: På lager
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.127mm (0.005 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-010-12
T5R-010-12
97,67
Beholdning: På lager
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.250mm (0.010 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-015-12
T5R-015-12
136,09
Beholdning: 5 uger 
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.381mm (0.015 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-020-12
T5R-020-12
178,36
Beholdning: På lager
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.50mm (0.020 in.) diameter 300mm long
Type D Bare Wire Thermocouples
  
T3R-005-12
68,14
Beholdning: 5 uger 
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.127mm (0.005 in.) diameter 300mm long
  
T3R-010-12
99,47
Beholdning: 5 uger 
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.25mm (0.010 in.) diameter 300mm long
  
T3R-015-12
138,60
Beholdning: 5 uger 
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.381mm (0.015 in.) diameter 300 mm long
  
T3R-020-12
184,75
Beholdning: 5 uger 
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.50mm (0.020 in.) diameter 300mm long
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
226,74
Beholdning: 3 uger 
 
Ceramic fibre insulated extension wire for type C and D thermocouples. 0,5mm dia solid conductors. 7,5 metres long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-C-24-25
EXGG-C-24-25
67,19
Beholdning: 3 uger 
 
Glass fibre insulated extension wire for type C and D thermocouples. 0,5mm dia solid conductors. 7,5 metres long
  
EXGG-C-24-50
104,68
Beholdning: 3 uger 
 
Glass fibre insulated extension wire for type C and D thermocouples. 0,5mm dia solid conductors. 15 metres long
  
SHX-C-M
10,91
Beholdning: 1 uge 
 
Ceramic mini thermocouple plug for Type C
  
SHX-C-F
12,71
Beholdning: På lager
 
Ceramic mini thermocouple socket for Type C
  
SHX-D-M
9,96
Beholdning: 1 uge 
 
Ceramic mini thermocouple plug for Type D
  
SHX-D-F
11,82
Beholdning: 1 uge 
 
Ceramic mini thermocouple socket for Type D
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.