Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing

TYGR

Natural Latex, Gum Rubber Tubing - Buy Online | TYGR

Natural Latex, Gum Rubber Tubing - Buy Online

Se Alt Models Below

  • Superior Flexibility and Elasticity
  • No Coagulants or Filters are added to the Tubing
  • Superior Flexibility
Pumper og mixere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGAFLEX ® latex tubing features superior flexibility and elasticity, maintaining its shape memory even after repeated stretching. No coagulants or fillers are added to the tubing material, which minimizes migration into your fluid. This natural latex tubing has 0.87% trace sulphur.

Specifications

Hardness, Shore A: 35 ±5
Specific Gravity: .95
Tensile Strength, psi: 3500
Elongation at Break, %: 750
Brittle Temperature: -57°C (-70°F)
Operating Temperature Range: -54 to 82°C (-65 to 180°F)

Values listed are typical. Field testing should be performed to find the actual values for your particular application.
Note: Contact Sales for color options. 4000' minimum order on custom colors.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
TYGR-18116-100
75,85
Beholdning: 1 uge 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYGR-18116-50
TYGR-18116-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYGR-31618-100
73,56
Beholdning: 6 uger 
 
3/16 OD (in), 1/18 ID (in) tubing
  
TYGR-31618-50
49,61
Beholdning: 1 uge 
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-1418-100
100,91
Beholdning: 1 uge 
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-1418-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-516316-100
106,07
Beholdning: 1 uge 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-516316-50
55,50
Beholdning: 6 uger 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-38316-100
149,82
Beholdning: 6 uger 
 
3/8 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-38316-50
83,26
Beholdning: 6 uger 
 
3/8 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716316-100
201,52
Beholdning: 6 uger 
 
7/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716316-50
100,91
Beholdning: 6 uger 
 
7/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-3814-100
114,02
Beholdning: 6 uger 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-3814-50
73,56
Beholdning: 6 uger 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-71614-100
167,77
Beholdning: 19 uger 
 
7/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-71614-50
100,91
Beholdning: 6 uger 
 
7/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-1214-100
225,78
Beholdning: 6 uger 
 
1/2 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYGR-1214-50
TYGR-1214-50
117,30
Beholdning: 6 uger 
 
1/2 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-5814-50
191,74
Beholdning: 1 uge 
 
5/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-716516-100
133,71
Beholdning: 19 uger 
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716516-50
83,26
Beholdning: 6 uger 
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-12516-100
191,74
Beholdning: 6 uger 
 
1/2 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-12516-50
106,47
Beholdning: 1 uge 
 
1/2 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-916516-50
133,71
Beholdning: 6 uger 
 
9/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-1116516-50
209,38
Beholdning: 6 uger 
 
11/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-1238-100
158,93
Beholdning: 6 uger 
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-91638-50
108,48
Beholdning: 19 uger 
 
9/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-5838-50
201,52
Beholdning: 5 uger 
 
5/8 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-111612-50
157,77
Beholdning: 1 uge 
 
11/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYGR-3412-50
191,74
Beholdning: 6 uger 
 
3/4 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYGR-134-50
305,24
Beholdning: 19 uger 
 
1 OD (in), 3/4 ID (in) tubing
All amounts shown in EUR
Noter: Values listed are typical. Field testing should be performed to find the actual values for your particular application. Contact Sales for colour options. 4000' minimum order on custom colours. Minimum continuous length: 6 feet.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.