Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ CHEMCIAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters

TYTF

OMEGAFLEX™ CHEMCIAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters | TYTF

32,20 TYTF-18116-25

  • FEP tubing can be extruded in very long, continuous lengths.
  • FEP offers superior transparency for applications that require visual inspection.
Pumper og mixere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

FEP tubing is very similar to PFA tubing in flexibility and appearance. The major difference is the service temperature range for FEP: -73 to 204°C (-100 to 400°F).
Specifications
Hardness, Shore D: 56
Specific Gravity: 2.15
Tensile Strength: 3400 psi
Elongation at Break: 325%
Brittle Temperature: <-170°C (-275°F)
Service Temperature: -73 to 204°C (-100 to 400°F)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
3/32 to 3/8" OD Tubing
  
TYTF-332132-100
90,57
Beholdning: 19 uger 
 
3/32 OD (in), 1/32 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-25
32,20
Beholdning: 3 uger 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-50
61,27
Beholdning: 1 uge 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-100
115,82
Beholdning: 1 uge 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYTF-316116-50
TYTF-316116-50
170,74
Beholdning: 3 uger 
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-316116-100
340,26
Beholdning: 3 uger 
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-25
47,60
Beholdning: 3 uger 
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-50
95,20
Beholdning: 3 uger 
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-100
171,83
Beholdning: 3 uger 
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-25
45,29
Beholdning: 2 uger 
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-50
99,91
Beholdning: 3 uger 
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-100
209,99
Beholdning: 1 uge 
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1418-50
218,80
Beholdning: 2 uger 
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1418-100
448,62
Beholdning: 2 uger 
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-25
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-100
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-25
79,81
Beholdning: 3 uger 
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-50
136,84
Beholdning: 3 uger 
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-100
273,67
Beholdning: 3 uger 
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-516316-50
231,29
Beholdning: 2 uger 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-516316-100
468,60
Beholdning: 2 uger 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-25
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-100
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-25
148,94
Beholdning: 3 uger 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-100
604,23
Beholdning: 2 uger 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-25
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-50
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-100
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
7/16 to 2-1/8" OD Tubing
  
TYTF-716516-25
178,00
Beholdning: 2 uger 
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-716516-50
353,58
Beholdning: 2 uger 
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-716516-100
705,93
Beholdning: 2 uger 
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-25
94,46
Beholdning: 2 uger 
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-50
191,32
Beholdning: 2 uger 
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-100
392,33
Beholdning: 2 uger 
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-25
239,76
Beholdning: 3 uger 
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-50
481,92
Beholdning: 3 uger 
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-100
956,20
Beholdning: 3 uger 
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-25
123,52
Beholdning: 3 uger 
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-50
245,82
Beholdning: 3 uger 
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-100
495,24
Beholdning: 3 uger 
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-25
136,84
Beholdning: 3 uger 
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-50
273,67
Beholdning: 3 uger 
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-100
546,12
Beholdning: 3 uger 
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-25
273,67
Beholdning: 3 uger 
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-50
546,12
Beholdning: 3 uger 
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-100
1.085,00
Beholdning: 5 uger 
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-25
307,57
Beholdning: 3 uger 
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-50
616,34
Beholdning: 3 uger 
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-100
1.229,00
Beholdning: 3 uger 
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-178-25
481,92
Beholdning: 3 uger 
 
1 OD (in), 7/8 ID (in) tubing
Straight Tubing, 5 ft lengths
  
TYTF-7834-5
170,74
Beholdning: 19 uger 
 
7/8 OD (in),3/4 ID (in) tubing
  
TYTF-1101-5
136,84
Beholdning: 19 uger 
 
1.10 OD (in), 1 ID (in) tubing
  
TYTF-1181-5
170,74
Beholdning: 19 uger 
 
1 1/8 OD (in), 1 ID (in) tubing
  
TYTF-133114-5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
1.33 OD (in), 1 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-158112-5
245,82
Beholdning: 19 uger 
 
1 5/8 OD (in), 1 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-2182-5
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2 1/8 OD (in), 2 ID (in) tubing
4 to 14 mm OD Tubing, Metric Diameters
  
TYTF-42-50
99,49
Beholdning: 19 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
  
TYTF-42-100
191,71
Beholdning: 19 uger 
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
  
TYTF-86-50
191,71
Beholdning: 3 uger 
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
  
TYTF-86-100
393,10
Beholdning: 3 uger 
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
  
TYTF-108-25
137,11
Beholdning: 1 uge 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-108-50
274,21
Beholdning: 3 uger 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-108-100
547,19
Beholdning: 1 uge 
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-1210-25
191,71
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1210-50
393,10
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1210-100
759,50
Beholdning: 3 uger 
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1412-25
274,21
Beholdning: 19 uger 
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
  
TYTF-1412-50
547,19
Beholdning: 19 uger 
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
  
TYTF-1412-100
1.087,00
Beholdning: 19 uger 
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
All amounts shown in EUR
Noter: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual values in the given application. FEP is clear in colour and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. FEP packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colours.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.