Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Trådløst Pt100-probe/transmitterarmatur til brug til hygiejniske anvendelsesområder

UWRTD-TW-NB9W Wireless Temperature Sensors/Transmitters

Trådløst Pt100-probe/transmitterarmatur til brug til hygiejniske anvendelsesområder | UWRTD-TW-NB9W Wireless Temperature Sensors/Transmitters

570,50 UWRTD-NB9W-1PT304-14-4

1 year warranty CE
  • Rustfri stålkonstruktion med transmitterhus i hvid polypropylen
  • Komplet og monteringsklar enhed fås med 3-A-godkendte termobrønde til hygiejniske CIP-opgaver (Clean-in-Place) som ekstraudstyr
  • Trådløs radiotransmitter og antenne er placeret i probehovedet
  • Gratis software konverterer din pc til diagramoptager eller datalogger med flere kanaler
  • Interface med op til 48 forskellige trådløse transmittere med én USB-modtager
  • Lavt strømforbrug og dvaletilstand sikrer lang levetid for batteriet
  • Hver trådløs probe transmitterer procestemperatur, omgivende temperatur, signalstyrke og batteristatus i realtid
  • Kan anvendes sammen med alle USB- eller webaktiverede Ethernet-modtagere i OMEGA™ UWTC-serien samt alle målere/controller/scanner i Wi-serien samt modtagere på DIN-skinne
Trådløse sensorer, transmittere, receivere, målere og controllere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGAs new Wireless RTD Probe Assemblies - UWRTD-NB9W Series for hygienic applications feature a complete, ready to install, pre-wired PT100 sensor and wireless transmitter package. Each battery powered wireless unit will transmit measurements back to a host receiver up to 120 m (400') away. Each unit comes factory assembled, tested, calibrated and preprogrammed for fast installation. When activated, the unit will transmit readings continuously at pre-set time intervals that were programmed by the user during initial setup and installation. Each unit measures and transmits: process temperature, ambient temperature wireless link signal strength and battery condition to a remote host and the data is displayed on the PC in real time using the free provided software.

SPECIFICATIONS
Available Types: 100 Ω (standard), 500 Ω, 1000 Ω (special order)
RTD Measurement Range:
    0.00385: -200 to 850°C (-328 to 1562°F)
    0.00392: -100 to 457°C (-148 to 854°F) (special order)
RTD Measurement Accuracy: ±0.5°C (1°F) of reading
RTD Measurement Resolution: 1°C/1°F
Operating Environment: -10 to 70°C (14 to 158°F)
RTD Probe/Sensor: Pt100, Class "A"
Computer Interface: USB (one programming cable included with all receivers)
Transmit Sample Rate: Programmable from 1 sample/minute to 1 sample/ every 5 seconds Radio Frequency (RF) Transceiver
Carrier: ISM 2.4 GHz, direct sequence spread spectrum, license free worldwide
RF Output Power: 10 dBm (10 mW)
Range of RF Link: Up to 120 m (400') outdoor line of sight; up to 40 m (130') indoor/urban
Software (Included Free): Requires Windows® 98, ME, 2000, XP or Vista (32 bit)
Internal Battery: One 3.6V lithium, 8.4 Ah capacity (C-cell) included
Battery Life (Typical): (3 years) 1 sample/minute reading rate @ 25°C (77°F)
Data Transmitted to Host: Process reading, ambient reading, transmit strength and battery condition
Probe Assembly Material: Stainless Steel
Transmitter Housing Material: White polypropylene head

Because of transmission frequency regulations, these products may only be used in the United States, Canada and Europe.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Accessories
USB Receivers with Software and Cable for Data Display, Graphing and Logging on a PC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
468,91
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel receiver/host (USB powered)
  
UWTC-REC2-V1
589,19
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel transceiver with 1 channel 0-5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
654,64
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel transceiver with 1 channel 0-5 Vdc output and backlit local display
  
UWTC-REC2-V2
568,11
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel transceiver with 1 channel 0-10 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
654,64
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel transceiver with 1 channel 0-10 Vdc output and backlit local display
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
568,11
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel transceiver with 1 channel 4-20 mA output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
631,22
Beholdning: 7 uger 
 
48-channel transceiver with 1 channel 4-20 mA output and backlit local display
Receiver with Ethernet Port and Built-In Web Server. Works with up to 32 Transmitters for Viewing/Logging Data via an Ethernet Network or the Internet
Panel Mount Scanner and Controller with Built-In LED Display. Automatically Scans Up to 8 Transmitters. With PID Control Output and Ethernet. (See Related Links Below)
  
wi833-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with 2 relay control/alarm outputs
  
wi844-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with two pulsed 10 Vdc @ 20 mA control outputs
  
wi852-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with analogue output selectable as either control or retransmission of process value, and SSR
  
wi853-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with analogue output and single relay
DIN Rail Mount Scanner and Controller. Automatically Scans Up to 8 Transmitters. With PID Control Output and Ethernet. (See Related Links Below)
  
wiDR53-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with analogue output for control or retransmission and single relay
  
wiDR52-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with analogue output and single SSR
  
wiDR44-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with two pulsed 10 Vdc @ 20 mA outputs
  
wiDR33-U
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
with dual relay outputs
Batteries
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€86,80
Beholdning: På lager
 
Replacement battery assembly for models UWRTD-NB9W
All amounts shown in EUR
Noter: Because of transmission frequency regulations, these products may only be used in the United States, Canada and Europe.
Ordering Example: (1) UWRTD-NB9W-1PT304-14-6 Wireless Pt100 probe/transmitter. 1/4" dia, 6" long sheath, €589,19 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.