Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Trådløst transceivermodul

UWTC-REC6

Trådløst transceivermodul | UWTC-REC6

Trådløst transceivermodul

DKK885,00 UWTC-REC6-V1

1 year warranty CE
  • Tilfører trådløs funktion til alle standardprocesinputinstrumenter
  • Analogt outputsignal
  • Nem tilkobling til panelmålere, controllere, PLC'er, diagramoptagere og dataloggere
  • Enkel betjening på en kanal
  • Omfatter monteringsbeslag og 1,8 meter integreret kabel
  • Strømforsynes fra værtsinstrument eller ekstern strømforsyning
  • Kan anvendes med alle trådløse konnektorer-transmittere og probeenheder i OMEGA UW-serien (modeller med output 5 eller 10 V)
Trådløse sensorer, transmittere, receivere, målere og controllere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse


With OMEGA’s universal wireless transceiver modules you can eliminate the wire connection between your sensor and instrument. Simply connect this transceiver to the analogue input on your instrument and you’ll be able to receive wireless measurements from many different wireless sensors including OMEGA’s patented wireless thermocouple and RTD connectors, pH, infrared temperature, relative humidity, process input transmitters and our NB9 Series of industrial wireless probe/transmitter assemblies. Packaged into a miniature housing for easy mounting and connection; this receiver provides stable, reliable wireless reception from your sensor.

Specifications
Power: 12 to 24 Vdc @ 50 mA
Analogue Output: non-isolated retransmission 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc
Connection: 1.8 m integral cable (included) with stripped wire termination, for both power and output
Ambient Operating Conditions: -10 to 70°C, 0 to 95% RH (non-condensing)
Radio Receiver Frequency (RF): 2.4 GHz
Enclosure: ABS (plastic)
Dimensions: 76 L x 32 W x 26 mm H

Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
UWTC-REC6-V1 Star
DKK885,00
Beholdning: 1 uge 
 
Wireless transceiver for UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC and UWPH series wireless connectors and transmitters, 0-5Vdc
  
UWTC-REC6-V2 Star
DKK1.200,00
Beholdning: På lager
 
Wireless transceiver for UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC and UWPH series wireless connectors and transmitters, 0-10Vdc
Accessories
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
DKK237,00
Beholdning: På lager
 
24 Vdc, 750 mA power supply. 90-250 Vac with international plugs and 1.8m stripped dc output lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC6-PC
REC6-PC Star
DKK353,00
Beholdning: På lager
 
Setup/Programming Cable and Software (One Required)
All amounts shown in DKK
Noter: Comes complete with 1.8 m integral power/output cable, mounting bracket, and operator's manual.
Requires one Model REC6-PC Setup/Programming Cable and Software.