Industrielle temperaturfølere
En pålidelig, robust forbindelse for sensorer ved procesanvendelser
|
Figur 1 |
Temperatursensorer giver et input til et system (indikator, controller eller anden enhed), som bruges til at fastslå temperaturen for en bestemt proces eller placering. Det kræver, at sensoren er tilsluttet instrumentet, så signalet kan modtages. Denne tilslutning kan ske via et forlængerkabel fra sensoren, som er direkte tilsluttet instrumentet, et forlængerkabel, som tilsluttes sensoren på anvendelsesstedet (se figur 1) eller vha. transmission via et trådløst netværk.
|
Figur 2 |
Sensorer med forlængerkabler fungerer udmærket, medmindre sensoren skal udskiftes eller afmonteres i forbindelse med kalibrering eller vedligeholdelse. Når det sker, skal kablet ofte tages ud af en kabelbakke eller et kabelbundt over en længere afstand, hvilket medfører spildtid, omkostninger og besvær. Ved brug af forlængerkabler, som tilsluttes sensoren på anvendelsesstedet (se figur 2), undgår man spildtid og besvær, da sensoren blot kan kobles af og fjernes. Trådløse netværk kan være nyttige, men de er ikke altid det bedste valg afhængigt af anvendelsen og placeringen.
I mange år var de sensorer, der blev brugt til anvendelser, hvor høj pålidelighed er påkrævet, f.eks. i luftvæsenet og til militært brug, afhængige af konnektorer som Mil-C-5015 eller MIL-C-38999-konnektorer, som gav høj pålidelighed og sikre forbindelser, men til en høj pris. Den øgede brug af systemer til industriautomatisering betyder dog, at antallet af sensorer er steget dramatisk, hvilket giver øget behov for et pålideligt, omkostningseffektivt tilslutningssystem for disse sensorer.
Udvikling og lancering af IEC-standarden 61076-2-101, "Konnektorer til elektronisk udstyr" banede vej for et tilslutningssystem, som er pålideligt, har en god pris og er nemt i brug. Denne konnektor, som ofte kaldes en "M12"-konnektor, er nu en fast bestanddel i mange sensor- og kontrolanvendelser.
Omega Engineering baner vej inden for tilpasning af dette konnektorsystem til en række forskellige temperatursensorprodukter, herunder termokoblere, modstandstermometre og termistorsensorer. Disse sensorer bruges til stadig flere anvendelser, herunder bearbejdning af fødevarer og mejeriprodukter, biologiske lægemidler og industriautomatisering.
|
Figur 3 |
Det er almindelig praksis at anbringe konnektoren med fritlagte ben (se figur 3) i den strømfri (sensor-) side af tilslutningen, så der ikke forekommer utilsigtet kontakt med driftsstrømmen. Derfor er temperatursensorprodukterne fra Omega alle udstyret med en "stikproplignende" konnektor på produktet som vist i figur 3
|
Figur 4 |
Forlængerkablet, som forbinder sensoren med systemet, leverer driftsstrømmen og returnerer signalet fra sensoren, har en stikdåselignende konnektor (se figur 4). Denne konnektor kan være en formstøbt konnektor eller være mekanisk samlet. Figur 4 viser en typisk mekanisk monteret stikdåselignende konnektor
Ud over nem installation og vedligeholdelse har M12-konnektorer desuden den fordel, at de giver forseglede tilslutninger, som kan bruges i våde miljøer eller miljøer med afvaskning. Processer som dem, der bruges i fødevareindustrien, mejeriindustrien og den farmaceutiske industri, udsættes for hyppig afvaskning, hvor M12-konnektorer beskytter ledningsforbindelserne mod angreb og korrosion pga. de kemikalier, der bruges til disse processer.
| |
Figur 5 |
M12-konnektorer fås i en række forskellige konfigurationer. Omega har indført den udbredte A-kodede, 4-benede konnektorstil (se figur 5) for alle vores sensorer. Det giver den største fleksibilitet for kunderne, da alle vores RTD-sensorer med M12-konnektor er fremstillet med 4 tråde, så de kan bruges med alle systemer med 2, 3 eller 4 tråde), og termokoblere kan fremstilles med enkelte eller dobbelte samlestykker.
M12-sortimentet til Omega Engineering-sensorprodukter fås med huse i bearbejdet rustfrit stål eller sprøjtestøbte. Huse i bearbejdet rustfrit stål kan udstyres med en række forskellige monteringsgevind eller med huse uden gevind, alt efter hvad der kræves til anvendelsen. Omega har desuden et sortiment af 3A-godkendte tri-grip-sensorer, der kan bruges i CIP-systemer (spulning), som typisk bruges i fødevareindustrien, mejeriindustrien, fermenteringsindustrien og den farmaceutiske industri.
Det stigende udvalg af M12 til Omegas sensorer inkluderer alle de almindelige typer temperatursensorer, herunder modstandstermometre, termokoblere og termistorsensorer.
Følgende tabel giver en kort oversigt over disse produkter:
Sensortype | Monteringsstil | Husstil | Modelnummerserie |
RTD (Pt100 eller Pt1000) | Uden gevind | Bearbejdet rustfrit stål | PR-21A, PR-26A |
1/2NPT | PR-21B, PR-26B |
3/8NPT | PR-21C, PR-26C |
1/4NPT | PR-21D, PR-26D |
M8x1 | PR-21E, PR-26E |
M10x1 | PR-21F, PR-26F |
G1/2 BSPP | PR-21G, PR-26G |
G1/4 BSPP | PR-21H, PR-26H |
Termokoblere (type J og K) | Uden gevind | Bearbejdet rustfrit stål | M12...-A |
1/2NPT | M12...-B |
3/8NPT | M12...-C |
1/4NPT | M12...-D |
M8x1 | M12...-E |
M10x1 | M12...-F |
G1/2 | M12...-G |
G1/4 | M12...-H |
RTD (Pt100 eller Pt1000) | Uden gevind | Formstøbt nylon | PR-22, PR-31 |
Termokobler (type J eller K) | Uden gevind | Formstøbt nylon | M12M... |
RTD (Pt100) | Tri-Clamp | Bearbejdet rustfrit stål | PRS-S-M12 |
Termokoblere (type J og K) | Tri-Clamp | Bearbejdet rustfrit stål | TCS-S-M12 |
Termistor | Tri-Clamp | Bearbejdet rustfrit stål | THS-S-M12 |
|
Figur 7 |
|
Figur 6 |
Omega ønsker at levere måleløsninger, der opfylder næsten alle kundebehov, og derfor tilbyder vi et bredt udvalg af M12-forlængerkabler og tilbehør. Det omfatter de typiske pvc- og polyuretankabler samt en ny serie af fuldt kompenserede termokoblerkabler. I figur 6 er der vist et typisk pvc-isoleret kabel med over-formstøbte konnektorer. Som en del af udvalget af fuldt brugertilpassede forlængerkabler tilbyder Omega forlængerkabler, der benytter mekanisk samlede konnektorer, som kan kombineres med et bredt udvalg af kabelkonstruktioner, samt forbedringer som stålflet og spiralslange, som giver forbedret mekanisk beskyttelse eller elektrisk afskærmning (se figur 7).
M12-kabler og tilbehør til brug med ovenstående sensorer inkluderer følgende:
Tilbehør | Modelnummer | Beskrivelse |
Forlængerkabel | M12CM-EXTP-... | Fuldt kompenserede M12-termokoblerkabler med pvc-isolerede kabler og TPU-formstøbte konnektorer (maks. 85 °C) |
Forlængerkabel | M12CM-EXTT-... | Fuldt kompenserede M12-termokoblerkabler med teflonisolerede kabler og TPU-formstøbte konnektorer (maks. 250 °C) |
Forlængerkabel | M12CM-EXTT-4-... | M12 teflonforlængerkabel med 4 tråde og LCP-formstøbte konnektorer til modstandstermometre og andre processensorer |
Forlængerkabel | M12C-PUR | Polyuretankabel med formstøbt M12-konnektor i en eller begge ender |
Forlængerkabel | M12C-PVC | Pvc-kabel med formstøbt M12-konnektor i en eller begge ender |
Special Forlængerkabel | M12CFM- | Forlængerkabler med mekanisk samlet M12-konnektor i en eller begge ender, forskellige kabelmaterialer samt stålflet eller forskellige slanger |
Konnektorer til montering ude i felten | M12- | Konnektorer til installation ude i felten, lige eller retvinklede, stikprop- eller stikdåsestil |
Fjederbelastningskit til termorør | 1/4-SLK | Gør det muligt at montere 1/4"-prober med fjederbelastning i termorør med .260-udboring, 1/2" NPT- eller NPSM-gevind |
Fjederbelastning 1/2x1/2 | SLF-1/2-1/2-1/4 | Gør det muligt at montere 1/4"-prober med fjederbelastning i termorør med .260-udboring, 1/2" NPT- eller NPSM-gevind med 1/2 NPT-gevind til svøb |
Kompressionsfitting i rustfrit stål | SSLK | Kompressionsfitting i rustfrit stål med fast placering |
Kompressionsfitting i messing | BRLK | Kompressionsfitting i messing med fast placering |
Og som altid gælder det, at hvis vi IKKE har en skræddersyet løsning til dit måle- og kontrolbehov, kan vi normalt tilpasse et af vores produkter til din anvendelse.
M12 | Relaterede produkter
↓ View this page in another language or region ↓