Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Datafangstsystemer

Data Acquisitions Systems, DAS

Som navnet antyder er datafangstsystemer produkter og/eller processer, som bruges til at indsamle information til dokumentation eller analyse af et fænomen. En tekniker, der logger temperaturen i en ovn på et stykke papir, udfører datafangst i sin enkleste form. Efterhånden som teknologien er udviklet, er denne type processer blevet forenklet og gjort mere nøjagtig, alsidig og pålidelig ved hjælp af elektronisk udstyr. Udstyret omfatter alt fra enkle optagere til avancerede computersystemer. Produkter til datafangst fungerer som fokuspunkt i et system og samler en lang række produkter som f.eks. sensorer, der angiver temperatur, flow, niveau eller tryk. Der er angivet nogle fælles begreber for datafangst nedenfor:

Analog-til-digital omformer (ADC)

En elektronisk anordning, som konverterer analoge signaler til en tilsvarende digital form. Den analoge-til-digitale omformer er hjertet i de fleste datafangstsystemer.

Digital-til-analog omformer (D/A)

En elektronisk komponent, som findes i mange datafangstenheder, der producerer et analogt outputsignal.


Digitalt input/output (DIO)

Henviser til en type datafangstsignal. Digital I/O er diskrete signaler, der er en af to tilstande. Disse tilstande kan være til/fra, høj/lav, etc. Digital I/O kaldes også binær I/O.

Differentieret indgang

Henviser til den måde, et signal er koblet til en datafangstenhed på. Differentierede indgange har en unik høj og en unik lav forbindelse for hver kanal. Datafangstenheder har enten enkeltendede indgange eller differentierede indgange, og mange enheder understøtter begge konfigurationer.

General Purpose Interface Bus (GPIB)

Standardbussen, som er synonym med HPIB (for Hewlett-Packard) og som bruges til styring af elektroniske instrumenter via en computer. Den kaldes også IEEE 488 med reference til definerende ANSI/IEEE-standarder.

Opløsning

Den mindste signalforøgelse, som kan detekteres af et datafangstsystem. Opløsning kan udtrykkes i bit, forholdstal eller i procent af fuld skala. For eksempel har et system en opløsning på 12 bit, 1:4.096 og 0,0244 procent af fuld skala.

RS232

En standard for seriel kommunikation, som findes i mange datafangstsystemer. RS232 er den mest almindelige serielle kommunikation. Den er dog begrænset ved, at den kun understøtter kommunikation til én enhed koblet til bussen ad gangen og kun understøtter transmissionsafstande op til 15 meter.

RS485

En standard for seriel kommunikation, som findes i mange datafangstsystemer. RS485 er ikke så populær som RS232. Den er dog mere fleksible, da den understøtter kommunikation til mere end én enhed på bussen ad gangen og understøtter transmissionsafstande på ca. 1,5 kilometer.

Prøvehastighed

Den hastighed, datafangstsystemet indsamler data med. Hastigheden udtrykket normalt i prøver pr. sekund. For datafangstenheder med flere kanaler angives prøvehastigheden typisk som hastigheden for den analoge-til-digitale omformer (A/D). For at få prøvehastigheden for en enkelt kanal skal du dele hastigheden på A/D'en med det antal kanaler, der tages prøver fra.

Indgang med enkelt ende (SE)

Henviser til den måde, et signal er koblet til en datafangstenhed på. for kabler med en enkelt ende har hver analog indgang en unik høj forbindelse, men alle kanaler deler en fælles jordforbindelse. Datafangstenheder har enten indgange med en enkelt ende eller differentierede indgange. Mange understøtter begge konfigurationer.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.