Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Varmeapparat

Hvad er et varmeapparat?

Et varmeapparat er en enhed, der kan tilpasse sig den overflade, som skal opvarmes. Der findes mange varianter af varmeapparater, som omfatter varmeapparater i silikonegummi, varmeapparater i polyimidfilm, varmebånd, varmebånd med termostater, tovvarmeaggregater, tankvarmeaggregater til omvikling, varmeaggregater med gasflaske og varmeaggregater i specialstørrelser. Varmeaggregater i silikonegummi er robuste, pålidelige, nøjagtige sat fugt- og kemikaliebestandige. De kan nemt limes eller klæbes til andre systemdele. Fleksible varmeelementer anvendes på mange områder i industrien, erhvervslivet og militæret, hvor pålidelighed, rentabilitet, minimalt tværsnit, nedbrydningsstyrke og grundlæggende fleksibilitet er afgørende.

Vigtige formler!


Ohms lov


Ohms lov viser forholdet mellem spænding, effekt, strømstyrke og modstand. Det er vigtigt at kende Ohms lov, når man skal beregne den last, der kobles med en termostat eller en digital controller. Hvis du eksempelvis vælger et fleksibelt varmeaggregat med en mærkeeffekt på 200 watt og påfører 120 VAC, bliver strømstyrken 1,6 Amp

A er lig W / V hvor: A = Ampere; W = Watt; V = Spænding

Når vi anvender vores eksempel ovenfor, er 200 watt/120 VAC = 1,6 Amp.
Andre varianter af Ohms lov:

 Spænding  =   Watt/Ampere
 Spænding  =   Ampere x OHMS
 Ohm  =   Volt/Ampere
 Ampere  =   Volt/Ohm
 Watt  =   Volt x Ampere

Kilowatt-krav


til bestemmelse af krævede kW til opvarmning af et fast stof. Følgende formel anvendes.

kW = (WT x Cpx Δ T)/3412 x t
Hvor:
 WT  =   Materialets vægt, lb
 Cp  =   Specifik varme, BTU/lb-°F
 Δ T  =   Temperaturøgning, °F
 3412  =   Konverteringsfaktor, BTU/kWh
 g  =   Opvarmningstid, timer

Valg af varmeapparat


De vigtigste spørgsmål i forbindelse med valg af fleksibelt varmeaggregat er følgende:

       
  • Hvor mange watt kræves der?
  •   
  • Hvilken spænding skal der anvendes?
  •   
  •  Hvis overfladen er plan, hvilken størrelse skal der så anvendes?
  •    
  • Hvor lange skal varmeelementernes ledninger være?
  •    
  • Skal du bruge en termostat eller en digital controller med sensor?
  •    
  • Hvad er maksimumtemperaturen?
  •    
  • Skal der bruges trådomvikling eller præget folie til plane overflader?
  •    
  • Hvor lang tid kræves der for at opnå den ønskede temperatur?
  •    
  • Hvad er den omgivende temperatur?
  •    
  • Anvendes der isolering?


Temperaturcontrollere og sensorer til varmeapparater


Der findes mange forskellige temperaturcontrollere og -sensorer, som kan benyttes, alt efter anvendelsesområdet. En af de mere populære sensortyper ved brug af varmeapparater er overflademonterede temperatursensorer. Termokobler, RTD eller termistorer fås med klæbebagside eller til montering med cement på den overflade, der opvarmes. Der findes også temperatursensorer til fastmontering samt med magnetisk overflade. Digitale temperaturcontrollere fås i mange forskellige størrelser med et stort udvalg af indgange og udgange. Termokobler- og RTD-indgange er de mest populære modeller med mekanisk relæ eller DC-impulsudgang. Med DC-impulsudgange kan brugeren anvende et større relæ til at koble varmeaggregatets belastning. Der findes også termostater til de mest grundlæggende anvendelsesområder.

Her er en typisk produktkombination: Konfiguration af fleksible varmeaggregater

Typer varmeapparater

Top
Silicone Rubber Heater Varmeapparat i silikonegummi
OMEGALUX™ varmeapparater i silikonegummi isoleret med glasfiber kan forbedre varmeoverførslen og sikre hurtigere opvarmning, når der kræves styret opvarmning i lukkede rum. Alle varmeaggregater, hvor både længde- og breddemålene overstiger 12" (305 mm), anvender elementdesignet med kabel omvikling. Virkning af strømdensiteten: Forsigtig opvarmning foretages bedst med 2,5 W/in2. En god universalenhed er 5 W/in2. Hurtig opvarmning og høj temperatur opnås ved hjælp af 10 W/in2; Temperaturen skal dog styres, da den sikre maksimale driftstemperaturgrænse på 232° C kan overskrides.
Polyimide Flexible Heaters Kapton-isolerede varmeapparat
Kapton-isolerede varmeaggregater fås i mange former, størrelser og effekter. Effektklasserne er 2,5, 5, eller 10 W/in2 ved 115 eller 28 V. Kapton yder stor modstandsdygtighed over for kemikalier, og har særdeles gode udgasningsegenskaber i miljøer med højt vakuum. En typisk konstruktion består af et præget folieelement med en tykkelse på 0,0005" eller 0,0001", som er indkapslet mellem to lag Kapton på 0,002" Kapton og FEP-lim på 0,001".
Heating Tape Varmebånd
OMEGALUX™ ekstruderede varmebånd i silikonegummi er elektriske resistansvarmeaggregater med laveffektdensitet, som er designet til opretholdelse af temperatur til anvendelsesområder, der kræver modstandsdygtighed over for fugt og kemikalier. Bånd i silikonegummi er opbygget af resistanskabler med fine tråde, som er fuldt isoleret med vævet glasfiber og vævet til et fladt bånd med glasfibergarn. Disse bånd er indkapslet i en kappe af silikonegummi uden tomrum.
Rope Heater Tovvarmeaggregater
OMEGALUX™ tovvarmeaggregater påfører varme til rør med en diameter ned til 1/8" (3,2 mm). Tovvarmeaggregaterne i FGR-serien har en maksimalt tilladt driftstemperatur på 482 (900) og kan vikles omkring både ledende og ikke-ledende overflader. Hver ende termineres med en 24" (610 mm) lang glasfiberisoleret ledning. Disse tovvarmeaggregater minder meget om vores varmebånd. Se varmebånd for oplysninger om dine anvendelsesområder.
Wrap Around Tank Heater Tankvarmeaggregater til omvikling
OMEGA™ TOTE-serien af tote-tankvarmeaggregater er fleksible overfladevarmeaggregater til omvikling, som fås i forskellige størrelser baseret på højde. Disse varmeaggregater udgør en nem, hurtig og ikke-invasiv metode til opvarmning af produkter. De passer til de fleste tote-tanke i standardstørrelse ved hjælp justerbare nylonstropper med spænder. Der er 3 stropper, som placeres omkring tanken, og 2 der monteres over toppen. Enhederne omfatter en justerbar termostat og en termostat til maksimumgrænse med manuel nulstilling til hver af de to zoner.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.