Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Din leverandør af udstyr til procesmåling og -styring

Panel meter

Hvad er et panel meter?

Et panel meter er et instrument, som viser et inputsignal i digital eller analog form. Mange panel metre har også alarmfunktioner som mulighed for tilslutning og overførsel af data til en computer. OMEGAs iSeries-panel metere fås med ethernet som tilvalg, så panelmålerens aflæsning kan vises via et lokalt netværk (LAN) eller via internettet.

Standardstørrelser


Da et panel meter generelt monteres inde i et instrumentpanel, skal der skæres i panelet for at få plads til panel meteret. For at sikre, at et panel meter kan udskiftes er de fleste designet i henhold til DIN-standardstørrelser. De mest almindelige DIN-størrelser er vist nedenfor.
DIN-standardudskæringer til panelmålere

Panel meter til diagramtyper

Top
Temperature and Process Panel Meters Panel meter til temperatur og processer
De mest almindelige typer panel metere er dem, der accepterer ét input og viser signalet på et digitalt display. Disse målere accepterer typisk input fra temperatursensorer som termokoblere og RTD'er samt processignaler som 4-20 mA, 0-5 VDC og 0-10 VDC.
Totalizers Totalisere
En totaliser er en type panel meter, der viser en opsummering af inputsignalet over tid. Totalisere anvendes ofte med impulsindgange til at tætte antal impulser. Dette anvendes typisk til flowmålingsopgaver.
Large Display Panel Meters Panel meter med stort display
Panel meter med stort display anvendes ofte, når displayet skal være synligt på afstand. OMEGAs ILD-serie har cifre på op til 4 tommer i højden.
Multi-Input Indicators and Scanners Indikatorer og scannere til flere input
OMEGA har flere panel metere, som accepterer mere end ét input. Nogle målere kan skifte mellem kanaler ved tryk på en knap på målerens forside, mens andre automatisk scanner en række kanaler. OMEGAs CN612 accepterer op til 12 temperaturinput.
Benchtop Meters Bordmålere
OMEGA har panel metere, som er indbygget i en kasse til et bord. Kassen betyder, at måleren er transportabel, og den anvendes ofte i laboratorier.
Analog Meters Vægmonterede målere
Til anvendelsesområder, hvor der ikke er adgang til et panel, kan OMEGA også levere vægmonterede indikatorer. Kassen betyder, at måleren er transportabel, og den anvendes ofte i laboratorier.