Home » Temperatur » Instrumenter til måling af infrarød temp...
Instrumenter til måling af infrarød temperatur
Oplysninger til søgning på eller sammenligning af specifikationer på bærbare infrarøde termometre.
OS423-LS
Professionelt infrarødt termometer med justerbar emissivitet, lasersigte med cirkel/punkt, synsfelt og -område 30:1 -60 til 800º C
SHOP NOW »
OS425-LS
Infrarødt termometer med lasersigte med cirkel/punkt, synsfelt og -område 50:1 eller -60 til 1000º C eller -60 til 1500º C
SHOP NOW »
OS550A Series
Kontaktløst infrarødt termometer/transmitter til industrien med lokalt display, dobbelt alarm og analog udgang
SHOP NOW »
SPHT
Termokoblerprobe til overfladetemperatur, økonomisk høj temperatur
SHOP NOW »
HHC200-Series
Robuste håndholdte miljømålere til temperaturmåling. Dobbelt termokoblerindgang eller transportabelt infrarødt
SHOP NOW »
Produkter der endnu ikke er blevet oversat til dansk
OS561
-60°C to 500°C Infrared Thermometer with Long Battery Life
SHOP NOW »
HHM-EX623
Clamp Meter 400 A Dual Input with Non-Contact Infrared Thermometer and Voltage
SHOP NOW »
OS200
Extech (FLIR) Non-Contact Body IR Thermometer with Adjustable Alarm Limits
SHOP NOW »
OS65 Series
Fixed Mount Industrial Infrared Sensors. OEM Style and NEMA Systems. Voltage, Current and Thermocouple Outputs - Discontinued
SHOP NOW »