- Fjederbelastning:
Til at sikre, at temperatursensoren har kontakt med termobrøndens bund eller for at holde kontakt direkte mod et objekt, som skal måles, anvendes en fjederbelastet sensor. Sensorens varenummer skal blot efterfølges af -HNSL for en fjederbelastet sekskantnippel med en probebevægelse på 1/2". Dette tilvalg koster yderligere USD 15,00.
- Beklædningens bøjningsradius:
OMEGAs føleprober til termokoblere med Omegaclad har en bøjningsradius på 2,5 gang. Prober kan bøjes med håndkraft, men vi anbefaler brug af en rørbøjer for at undgå at knække kappen eller beskadige lederne. Proberne kan leveres bøjet fra fabrikken. Kontakt vores salgsafdeling.
- Termokoblere type R,S og B samt isolering i aluminumoxid:
For at sikre stabiliteten af termokoblere i ædelmetal (platin/rhodium) af type R,S og B, især under høje temperaturer, skal der anvendes isolatorer og beskyttelsesrør i aluminiumoxid med en høj renhedsgrad til isolering og støtte af termokoblerkablerne. Termokoblere type R,S og B må aldrig isættes direkte i en beskyttelseskappe eller et beskyttelsesrør af metal. Dette vil medføre forurening af platinledningerne og dermed for stor flydning af termokobleren.
- Alternative kapper til korrosive miljøer:
Er du bekymret for, om miljøet har en korrosiv effekt på kappemateriale i 304SS eller Inconel 600? Nu tilbyder OMEGA en indkapslet beklædning i 321 rustfrit stål i alle kalibreringstyper som standard. Vi kan også levere en 316SS-beklædning som specialordre. Desuden kan de mest almindelige probetyper leveres med en udvendig beskyttelseskappe som Hastelloy B og C, molybdæn, quartz, titanium mm. Kontakt afdelingen for kundespecifikke løsninger for at få oplyst størrelser og modeller.
- Måling af overfladetemperatur:
Hvordan foretages måling af overfladetemperatur? (Fra FAQ nr. 1) Den største nøjagtighed opnås ved at anvende en probe, der er specifikt beregnet til formålet - med lav varmeinerti og mulighed for at opnå direkte kontakt med den relevante overflade. OMEGAs overfladeprober i 88000-serien er gode eksempler på denne konstruktion.
- Dobbelte probekonfigurationer:
(Fra FAQ nr. 2) Sp: Jeg har kunplads til én termokoblerprobe i min proces, men jeg vil gerne have både en lokal aflæsning og et fjerndisplay i mit kontrolrum. Er det muligt? Sv: Hverken termokobler-, RTD- eller termistorsignaler kan "deles" og sendes til flere end én aflæsning. De fleste af OMEGAs temperaturprobler kan dog fremstilles i en dobbelt konfiguration. Dobbelte prober har generelt nøjagtig de samme udvendige mål som den enkelte version, hvilket betyder, at de er nemme at eftermontere.
- Type N i stedet for type K for at minimere afdrift:
Har du problemer med for stor afdrift i dine aflæsninger fra din termokobler type K? Efter langvarig brug ved høje temperaturer kan termokoblere af type K have en vis emf-afdrift, hovedsagelig som følge af de ændringer, oxideringen forårsager i legeringernes sammensætning. Termokoblermaterialet Nicrosil-Nisil, eller type N, har kun en brøkdel afdrift som følge af den termoelektromotoriske kraft (emf) som en standardtermokobler type K. OMEGA har et komplet sortiment af Omegaclad-prober type N samt kabel og tilhørende udstyr. Kontakt afdelingen for kundespecifikke løsninger, hvis du ikke kan finde den probe, du skal bruge med kalibreringen i type N.
- Neddykning af prober med kabel med kant:
Termokoblere med kabel med kant og neddykning. Brug af termokoblere med kabel med kant til nedsænkning i vand er mere vanskeligt, end det ser ud ved første øjekast. PFA-isoleringen forhindrer vandintrængen langs strømkablet, men der findes ingen nem metode til at tætne spidsen, når isoleringen er fjernet, og kanten er formet på termokobleren. Epoxy, silikone og krympeslanger af polyvinyl og PFA kan være velegnede som fugttætning, men der er ingen garanti for, at samlingen mellem disse materialer og kablets isolering ikke kan ødelægges af vand ved neddykning. Den bedste mulighed i forbindelse med aflæsninger i væske over længere tid er en Omegaclad-probe med metalkappe med en lille diameter. De fås i diametre ned til 0,010". Omegaclad-prober med en lille diameter giver hurtig reaktion, er slidstærke og kan neddykkes i hele kappens længde. Med priser fra under USD 30 behøver intet produktionsanlæg at klare sig uden disse alsidige prober.
- 3-trådet konfiguration til RTD'er:Ved specifikation af RTD-sensorer anbefaler vi brug af en konfiguration med tre eller fire strømkabler. Ved tilslutning til egnede instrumenter kan både 3- og 4-trådede RTD'er bruges til at kompensere for resistans i strømkablet. Med konfigurationen med to kabler kan modstanden i ledningen forårsage unøjagtige målinger, især ved brug af lange ledninger. Konfigurationen med tre kabler er den mest almindelige type, mens en konfiguration med fire kabler typisk anvendes, når der kræves meget stor nøjagtighed.
- PFA-rørringe til justering af prespasninger:
Når opgaven kræver justering af en prespasning, efter den er fastgjort på en temperaturprobe, kan du bruge en PFA-rørring. PFA-rørringe anvendes til opgaver med intet eller meget lavt tryk, hvor den maksimale driftstemperatur ikke overstiger 400 grader F. Fordelen med en PFA-rørring er, at den ikke deformerer probens kappe, som en rørring i messing eller rustfrit stål ville gøre, hvilket ville resultere i en permanent montering af prespasningen.
|
|
|
|