Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk)80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Belastningsmåler brokoblingsmodul

BCM-1

Belastningsmåler brokoblingsmodul | BCM-1

Belastningsmåler brokoblingsmodul

DKK660,00 BCM-1

5 year warranty
  • Standard for balancejustering af intern bro, til ugyldiggørelse af ubelastede forhold
  • 1 /4 brokobling til belastningsmålere på 120 eller 350 Ohm
  • 1 /2 brokobling til målere med alle modstande
  • 5 ppm Tempco-resistorer til stabilitet ved høje temperaturer
Belastningsmålere, tilbehør og instrumenter - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The BCM-1 bridge completion module provides a convenient means of completing the Wheatstone Bridge circuit used for strain gauge measurement. The module can be used for quarter-bridge measurements with 120 or 350 Ohm gauges, or for half-bridges with gauges of any resistance. In addition, a bridge balance adjustment potentiometer is provided to zero the bridge output. Screw terminals are provided for strain gauge, excitation and output signal connections. Quarter-bridges with two- or three-wire hook-up can be accommodated.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBCM-1
BCM-1
DKK660,00
Beholdning: På lager
 
Strain gauge bridge completion module
All amounts shown in DKK