Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost

CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost | CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost

Se Alt Models Below

  • Model CL601 Thermocouple Simulator
  • Model PHCL-602 pH Simulator
  • Model CL603 Current Loop Simulator
pH-instrumenter og -elektroder til industrien - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

Specifications:

Model CL601
Type J: 0° (32°F), 100°C (212°F), 400°C (752°F)
Type K: 0°C (32°F), 100°C (212°F), 500°C (932°F), 1000°C (1832°F)
Accuracy: ±0.5°C (±1°F)

Model PHCL-602
Accuracy: ±0.1% FS

Model CL-603
Accuracy: ±0.1mA

All Models
Battery: 9V alkaline battery included
Weight: 85g (3 oz.) without battery
Dimensions: 100H x 75W x 30D mm (3.9 x 3.0 x 1.2")
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
CL601K
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Type K thermocouple simulator
  
PHCL-602
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
pH simulator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL603
CL603
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Current loop simulator
All amounts shown in EUR
Noter: All units come with 9V alkaline battery, cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.