Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Turbineflowmålere

FTB720 FTB730 FTB740 FTB760 FTB720-S FTB730-S FTB740-S FTB760-S

Turbineflowmålere  | FTB720 FTB730 FTB740 FTB760 FTB720-S FTB730-S FTB740-S FTB760-S

Turbineflowmålere

Se Alt Models Below

1 year warranty
  • Vælg mellem kabinet af PVC eller kulstofstål
  • Turbinens indvendige dele er forarbejdet med stor præcision og kan aftales med måleren på linjen
  • Standardmålerkabinetter er udstyret med flange og er fremstillet af PVC eller kulstofstål
Flowmetre med turbine og skovlhjul - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

OMEGA™ FTB700 Series turbine meters have a unique system precisely-machined helical rotors and high-quality jewel bearings. The rotor is the only moving part. Small magnets on the rotor hub are electronically detected by a solid-state Hall-effect sensor outside the wetted area. The turbine rotor uses journaltype sapphire and ruby bearings for minimum friction and maximum life. These bearings are ideal for long life in water and water-based fluids, and give exceptional low-flow characteristics. The entire rotor assembly (rotor, hubs, bearings, rotor strut) can be removed from the meter as a single unit without removing the meter from the pipe.

SPECIFICATIONS
Maximum Working Pressure: 150 psi PVC, 200 psi carbon steel
Maximum Temperature:
    Carbon Steel: 93°C (200°F)
    PVC: 49°C (120°F)
Accuracy: ±1% FS
Signal: Squarewave pulse
Power: 6 to 24 VdcB

Materials
    Meter Body: PVC or carbon steel
    Flanges: Van Stone w/steel backing flange for PVC bodies, 150# ANSI for carbon steel bodies
    Turbine Rotor: PVDF
    Rotor Shafts: Zirconia ceramic
    Bearings: Sapphire journal, ruby ball

FTB700-D (Optional Display)
Power: 11 to 24 Vdc, 20 mA max
Rate: 8-digit autorange
Total: 8-digit, selectable decimal
Memory: Non-volatile (no battery needed)
Pulse Output: 0.1 sec, open collector Analogue Option 4 to 20 mA, user-programmable

FTB700-T (Optional Blind Transmitter)
Output:
4 to 20 mA
Loop Power: 12 to 26 Vdc (isolated)
Accuracy: ±1%
Response Time: 3 sec, 95% FS
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB720
FTB720
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2" PVC, 9-680 lpm, 13 pulses/litre
  
FTB720-C
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
2" Carbon Steel, 9-680 lpm, 13 pulses/litre
  
FTB730
1.926,78
Beholdning: 1 uge 
 
3" PVC, 14-1800 lpm, 2.2 pulses/litre
  
FTB730-C
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
3" Carbon Steel, 14-1800 lpm, 2.2 pulses/litre
  
FTB740
2.168,52
Beholdning: 1 uge 
 
4" PVC, 28-2725 lpm, 1.1 pulses/litre
  
FTB740-C
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
4" Carbon Steel, 28-2725 lpm, 1.1 pulses/litre
  
FTB760
2.769,30
Beholdning: 5 uger 
 
6" PVC, 55-5455 lpm, 0.44 pulses/litre
  
FTB760-C
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
6" Carbon Steel, 55-5455 lpm, 0.44 pulses/litre
  
FTB780-C
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
8" Carbon Steel, 137-13638 lpm, 0.44 pulses/litre
Accessories
  
FTB700-D
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Rate and total display
  
FTB700-T
€470,27
Beholdning: 1 uge 
 
Blind 4 to 20 mA transmitter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
24 Volt 1A dc power supply. DIN rail mount. 100-240Vac powered
Compatible meters
  
DPF702
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
6 digit panel meter for rate or total display. 230Vac powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
6 digit panel meter for rate or total display. 115Vac powered
All amounts shown in EUR
Noter: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.