Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple,
Single and Dual Input

HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

Handheld Digital Thermometers Type R and S Thermocouple, Single and Dual Input | HH501AS, HH501BS, HH501AR, HH501BR

Se Alt Models Below

1 year warranty CE
  • IP65 Dustproof
  • Water/Splash Resistant
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Battery Life: 200 Hours
Temperaturmålere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

HH501BR - No longer available
1999 Counts
Backlit LCD Display
Models for Type R or S
Thermocouple Input
Reading HOLD, Max function
Dual input with Differential Function T1-T2
  HH501AS
1999 counts
Backlit LCD Display
Models for Type Thermocouple
Reading HOLD
MAX function
ITS-90 Accuracy
Single Input

Specifications HH501AS HH501BR
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999
Probe (Type) S R
Input Channel 1 2
Range °C 0-1787°C 0-1787°C
Range °F 32-1999°F 32-1999°F
Resolution
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits w/Beeper Warning
Display 1 1
T1-T2  
Battery 9 V 9 V
Auto Power Off
Basic Accuracy % rdg 0.1% +1°C 0.1% +1°C
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
  
HH501AS
151,83
Beholdning: 1 uge 
 
Thermometer, S T/C, single input
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501BR
HH501BR
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Thermometer, R T/C, dual input (No longer available)
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Soft carrying case
  
MN1604
4,63
Beholdning: På lager
 
Extra 9 V alkaline battery
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.