Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Hermetisk forseglet termokobler

HSTC Series

Hermetisk forseglet termokobler | HSTC Series

Hermetisk forseglet termokobler

43,70 HSTC-TT-KI-24S-1M

  • Forseglingssvejset spids
  • Stor modstandsdygtighed over for kemikalier og olier
  • Elektrisk isoleret samling
  • Nem rengøring og sterilisering
  • Lille størrelse sikrer hurtig reaktion
  • Klassificeret op til 250° C
  • 7 tråde PFA-isoleret termokoblerkabel med en diam. på 0,2 mm
  • Reaktionstid (90 %) = maks. 9 sekunder i vand, der flyder med 1 meter pr. sekund
Termokoblere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

These PFA insulated thermocouple wire sensors are hermetically seal-welded at the sensor tip to provide continuous PFA protection over the measurement junction. This unique design provides a small, flexible, and electrically isolated thermocouple, suited to a variety of applications.

Also available as a Hermetically sealed Pt100 sensor

Popular Models Shown. Review product specifications for all available configurations and use Part Number Builder to Order specific models
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
HSTC-TT-KI-24S-1M
43,70
Beholdning: På lager
 
Type K Hermetically sealed tip thermocouple, 1 m (40'), stripped ends
HSTC-TT-KI-24S-2M
47,72
Beholdning: 7 uger 
 
Type K Hermetically sealed tip thermocouple, 2 m (80'), stripped ends
HSTC-TT-KI-24S-3M
53,08
Beholdning: 7 uger 
 
Type K Hermetically sealed tip thermocouple, 3 m (120'), stripped ends
HSTC-TT-TI-24S-1M
48,67
Beholdning: 7 uger 
 
Type T Hermetically sealed tip thermocouple, 1 m (40'), stripped ends
HSTC-TT-TI-24S-2M
53,15
Beholdning: 7 uger 
 
Type T Hermetically sealed tip thermocouple, 2 m (80'), stripped ends
HSTC-TT-TI-24S-3M
59,13
Beholdning: På lager
 
Type T Hermetically sealed tip thermocouple, 3 m (120'), stripped ends
Accesories
CAL-3-TC-UK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Calibration traceable to UK national standards at 3 points
SMPW-KI-F
3,99
Beholdning: På lager
 
Female Type K Connector
SMPW-TI-F
3,99
Beholdning: På lager
 
Female Type T Connector
All amounts shown in EUR
Noter: To order thermocouples fitted with a mini-size plug, add suffix "-SMPW-CC-M" to part number using the part number builder below.

Delnummerberegner

Build Your Part Number Below
Beskrivelse af tilvalg:


(1) Thermocouple Type select from:
K for Type K Thermocouple
T for Type T Thermocouple
E for Type E Thermocouple

(2) Length select from:
1M for 1 metre
2M for 2 metres
3M for 3 metres
5M for 5 metres

(3) Wire termination select from:
Nothing(leave field blank) for stripped ends
-SMPW-CC for mini plug with wire clamp
Noter: Ikke alle kombinationer er nødvendigvis gyldige. Se specifikationerne for gyldige delnumre.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.