Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Transmitter til relativ fugtighed/temperatur ved høje temperaturer, med fjernprobe

HX15 Series

Transmitter til relativ fugtighed/temperatur ved høje temperaturer, med fjernprobe | HX15 Series

DKK4.120,00 HX15-W

1 year warranty CE
  • Måleområde -40 til +180°C
  • Fjernprobe i rustfrit stål (medfølger)
  • 64 mm lang vægmonteret probe
  • 216 mm lang kanalmonteret probe
  • Separate 4-20mA loop til temperatur og fugtighed
  • 2 % RH, nøjagtighed 0,5° C
Instrumenter til måling af relativ fugtighed - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The HX15 series two wire remote transmitters measure relative humidity and temperature over a large temperature range (-40 to 180°C). The HX15-W 64 mm (2.5") stainless steel probe is used for wall mounting. The HX15-D 216 mm (8.5") stainless steel duct probe has a removable flange. The probes are connected to housings with 1 m (40") PFA cables. Probes are not field replaceable.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-W
HX15-W
DKK4.120,00
Beholdning: 1 uge 
 
Wall Mounted RH/Temp transmitter (64mm probe)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-D
HX15-D
DKK4.510,00
Beholdning: På lager
 
Duct Mount RH/Temp transmitter (216mm probe)
Accessories
Quick Ship
  
PSU-24V-UNIVERSAL
DKK249,00
Beholdning: 2 uger 
 
24V dc 750mA Power supply. 1.8m lead with stripped ends. 90-240Vac with international plugs
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
24V dc 1A Power supply. DIN rail mount. 100-240Vac. Screw terminals.
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
DKK267,00
Beholdning: På lager
 
4-core screened instrument cable, PVC insulated, 30 metre reel
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Traceable calibration certificate with test results
All amounts shown in DKK
Noter: Units supplied with operator’s manual