Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Mini Vacuum Desiccator

LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator | LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator

Se Alt Models Below

  • Interior Volume: 0.015 Cu. Ft.
  • Vacuum Rating of 740 mm Hg (29")
  • Clear Polycarbonate Top; White Polypropylene Bottom
  • Stopcock with 2 mm (0.08") ptfe Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing
  • Peripheral Flange Around the Bottom Fits Into Two Snap Locks and Seals the Two Halves Against a Buna-O-Ring

Beskrivelse

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LAB-410990000
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Mini vacuum desiccator Dimensions 17.5 x 12.6 cm (63⁄4 x 5')
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.