Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Vacuum Chamber and Plate

LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate | LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate

Se Alt Models Below

  • Interior Volume: 0.21 Cu. Ft.
  • Can Withstand a Full Vacuum at Room Temperature
  • Clear Polycarbonate Top
  • ABS Plastic Plate and O-Ring Seals the Top Against the Chamber’s Flange
  • Stopcock with 2 mm (0.08") PTFE Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing

Beskrivelse

Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LAB-420430000
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Vacuum chamber and plate Dimensions 22.8 x 16 cm (9 x 6¼')
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.