Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43
Layer N Banner

Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

LC412-TP

Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells, 17-4 pH Stainless Steel | LC412-TP

Se Alt Models Below

  • Available For All LC402 and LC412 Load Cells
  • 17-4 PH Stainless Steel Construction
  • Simplies Installation for In-line Tension Applications
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

LC412 tension plates attach to the base of LC402/LC412 Series load cells and provide a second threaded center hole for tension applications.
Til bestilling(Angiv modelnummer)
Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LC412-TP225
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 50 lb to 300 lb models
LC412-TP288
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 500 lb to 3,000 lb models
LC412-TP325
174,08
Beholdning: 1 uge 
 
LC402/LC412 tension plate for 5,000 and 10,000 lb models
LC412-TP350
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 15,000 to 25,000 lb models
LC412-TP563
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 30,000 and 50,000 lb models
LC412-TP675
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 75,000 lb models
LC412-TP800
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 100,000 lb models
LC412-TP925
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 150,000 lb and 200,000 lb models
LC412-TP925-3
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 300,000 and 400,000 lb models
LC412-TP1025
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 500,000 lb models
LC412-TP1100
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 750,000 lb models
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.