Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Kompressionslastcelle knapmodel, 0-100 N til 0-50 kN
51 mm diam. SS

LCM305 and LCM315 Series

Kompressionslastcelle knapmodel, 0-100 N til 0-50 kN
    51 mm diam. SS | LCM305 and LCM315 Series

Se Alt Models Below

  • 0,25 % Udskiftelig til storskalaopgaver
  • Robust konstruktion i rustfrit stål
  • Indbygget lastknap for nem installation
  • 5-punkts kalibreringscertifikat medfølger
  • FM indbygget sikkerhed
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

This item is being discontinued.


The LCM305 & LCM315 series are also available in imperial configurations, with ranges from 0-25 to 0-20,000 lb. Please see the LC305 for complete details, or contact our Sales department for more information.

OMEGA’s LCM305 and LCM315 Series Load Cell is a heavy duty miniature (51mm dia.) compression load cell. Factory Mutual Intrinsically Safe rating is standard. Its small size and low profile make it ideal for test benches, prototype structures and industrial weighing applications. There are 8 x M5 mounting holes in the base of the load cell for locating it securely to the test fixture or structure.


SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V (±0.25%)
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Agency Approvals: FM IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard
Zero Balance: ±2% FSO
Deflection: 0.025 to 0.075 mm
Operating Temp Range: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0045% FSO/°C Span: 0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Protection Class: IP65
Construction: Stainless Steel
Electrical: 3 m (10 ft) 4-conductor colour coded, shielded cable
Dimensions: Press "Specs" button below picture.
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Compression Load Cell (51mm diameter) with 3 metre cable termination
  
LCM305-100N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 100 Newton (0-22.5 lb) range
  
LCM305-200N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 200 Newton (0-45 lb) range
  
LCM305-500N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 500 Newton (0-112 lb) range
  
LCM305-1KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 1000 Newton (0-225 lb) range
  
LCM305-2KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 2000 Newton (0-450 lb) range
  
LCM305-5KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 5000 Newton (0-1124 lb) range
  
LCM305-10KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 10,000 Newton (0-2248 lb) range
  
LCM305-20KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 20,000 Newton (0-4496 lb) range
  
LCM305-50KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 50,000 Newton (0-11,240 lb) range
Compression Load Cell (51mm diameter) with twist lock connector
  
LCM315-100N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 100 Newton (0-22.5 lb) range
  
LCM315-200N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 200 Newton (0-45 lb) range
  
LCM315-500N
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 500 Newton (0-112 lb) range
  
LCM315-1KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 1000 Newton (0-225 lb) range
  
LCM315-2KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 2000 Newton (0-450 lb) range
  
LCM315-5KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 5000 Newton (0-1124 lb) range
  
LCM315-10KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 10,000 Newton (0-2248 lb) range
  
LCM315-20KN
1.037,00
Beholdning: 1 uge 
 
0 to 20,000 Newton (0-4496 lb) range
  
LCM315-50KN
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
0 to 50,000 Newton (0-11,240 lb) range
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€48,23
Beholdning: 1 uge 
 
Twist Lock connector for LCM315 series
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
€158,04
Beholdning: 1 uge 
 
Twist Lock Connector with 4.5 metres of screened 4 core cable (assembled) for LCM315 series
  
DP25B-S-230
491,22
Beholdning: På lager
 
Panel Mountable 4 Digit Indicator for use with LCM305/315 series load cells, 230VAC powered.
All amounts shown in EUR
Noter: All LCM305 and LCM315 series load cells include a 5-Point calibration certificate at 0%, 50%, 100%, 50%, 0% of full scale.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.