Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

  Discontinued - very limited stock available Lastceller med udligger, ±50 kgF til ±10.000 kgF

LCM501 and LCM511 Series

Lastceller med udligger, ±50 kgF til ±10.000 kgF | LCM501 and LCM511 Series

Lastceller med udligger, ±50 kgF til ±10.000 kgF

659,95 LCM501-100

  • As an alternative see the LC501 series

  • Helt i rustfrit stål
  • 0,25 % udskiftelig til flere anvendelsesområder
  • 5-punkts kalibreringscertifikat medfølger
  • FM godkendt indbygget sikkerhed
Belastningsceller, kraftsensorer og momenttransducere - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

This item is being discontinued.


SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration: (in Compression) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Agency Approvals: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG
Operating Temp Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
Zero: ±0.0018% FSO/°C
Span: ±0.0018% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
FS Deflection: 0.5 mm (0.02") typical
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical:
LCM501: 4.6 m (15 ft), 4-conductor shielded cable
LCM511: 6 pin DT02H-10-6P (or equiv.)
Mating Connector LCM511: PT06F10-6S (not included)
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
LCM501 Models with 4.6 m cable
  
LCM501-100
€659,95
Beholdning: 1 uge 
 
100 kgF Cantilever beam load cell with 4.6 m cable
  
LCM501-2.5K
€676,92
Beholdning: 13 uger 
 
2,500 kgF Cantilever beam load cell with 4.6 m cable
  
LCM501-5K
€902,18
Beholdning: 1 uge 
 
5,000 kgF Cantilever beam load cell with 4.6 m cable
LCM511 Models with connector
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€48,23
Beholdning: 1 uge 
 
Mating connector (required for all LCM511 models)
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.