Cookies på Omegas websteder
Vi anvender cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at webstedet kan fungere korrekt.
Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du gerne vil modtage alle de cookies, der anvendes på dette websted. Du finder flere oplysninger om cookies ved at klikke her
Luk
Kurv  |  Kontakt  | 
GRATIS TELEFON (Kun Danmark. Alle opkald besvares på engelsk) 80 25 14 43
INTERNATIONAL(+45) 80 25 14 43

Strømforsyninger til DIN-skinne med lav profil, 15 til 100 Watt til 5, 12 og 24 VDC

LP-PS Series Power Supplies

Strømforsyninger til DIN-skinne med lav profil - bestil online
 | LP-PS Series Power Supplies

Se Alt Models Below

3 year warranty CE
  • 15 til 100 Watt til 5, 12 og 24 VDC
  • AC-universalindgange/fuldt område
  • Passer i indkapslinger med en dybde på 10 cm
  • Kapslingsklasse 2
  • Beskyttelse: kortslutning/overlast/overspænding
  • LED-indikator for tændt enhed
  • Burn-in-test ved % fuld belastning
  • Monteres på 35 x 7,5 eller 35 x 15 mm DIN-skinne
Automationscontrollere og HMI - Vis relaterede produkter

Beskrivelse

The LP-PS Series of power supplies provides a reliable DC power source for any industrial control system. These economical and reliable power supplies for industrial devices are designed to take minimal depth in your electrical control cabinet. The LP-PS Series power supplies offering short-circuit, over-load and over-voltage protection. These high quality power supplies have passed a 100% full load burn-in test, and are UL listed, CE marked and are class 2 compliant.

SPECIFICATIONS
Working Temperature: -20 to 50°C (-4 to 122°F)
Working Humidity: 20 to 90% RH non-condensing
Dimensions: 96 H x 56 mm D (3.66 x 2.22") for width see "To Order" table
Output Voltage: 24 Vdc
Voltage Tolerance: ±1%
Line and Load Regulation: ±1%
Input Voltage: 85 to 264 Vac, 47 to 63 Hz, 120 to 370 Vdc
AC Current:
    LP-PS-1524 and LP-PS-3024: 0.88A/115 Vac, 0.48A/230 Vac
    LP-PS-4524: 1.5A/115 Vac, 0.75A/230 Vac
    LP-PS-6024: 1.2A/115 Vac, 0.80A/230 Vac
    LP-PS-10024: 3A/115 Vac, 1.6A/230 Vac
Inrush Current:
    LP-PS-1524: Cold start 35A/115 Vac, 65A/230 Vac
    LP-PS-3024: Cold start 15A/115 Vac, 30A/230 Vac
    LP-PS-4524: Cold start 30A/115 Vac, 60A/230 Vac
    LP-PS-6024: Cold start 18A/115 Vac, 36A/230 Vac
    LP-PS-10024: Cold start 30A/115 Vac, 45A/230 Vac

OUTPUT
Ripple and Noise:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-6024 and LP-PS-10024: 150 mVp-p
    LP-PS-4524: 480 mVp-p
Voltage Range:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 and LP-PS-6024: 21.6 to 26.4V
    LP-PS-100724: 24 to 29V
Protection Overload:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 and LP-PS-6024: 105 to 160%, 27.6 to 32.4V
    LP-PS-10024: 105 to 135%, 30 to 35V
Efficiency: 80 to 89%
Safety Standards: EN60950-1, LP-PS-4524 UL508
Withstand Voltage (I/P-O/P): 3k Vac
Insulation Resistance: I/P-O/P, 100 m Ω/500 Vdc EMI compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22), Class B
Harmonic Current: Compliance to EN61000-3-2,-3
EMS Immunity 10 and 20 W Models: Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, light industry level, criteria A
EMS Immunity 40, 60 and 100 W Models: Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A
Til bestilling(Angiv modelnummer)

Andre har købt: Du kan klikke på dette ikon og få vist en liste over produkter, som andre har købt sammen med denne model.

Vare nummer/Desc.
Antal 
Beskrivelse
Low Profile 24Vdc Power Supplies
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 15W, 0.63 Amp, 25mm (1') wide
  
LP-PS-3024
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 36W, 1.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-4524
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 45W, 2 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-6024
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 60W, 2.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-10024
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 100W, 4 Amp, 100mm (3.93') wide
Low Profile 5Vdc Power Supplies
  
LP-PS-1505
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 5Vdc power supply, 12W, 2.4 Amp, 25mm (1') wide
  
LP-PS-3005
132,85
Beholdning: 5 uger 
 
Low Profile 5Vdc power supply, 15W, 3 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-4505
131,73
Beholdning: 5 uger 
 
Low Profile 5Vdc power supply, 25W, 5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-6005
168,04
Beholdning: 5 uger 
 
Low Profile 5Vdc power supply, 32.5W, 6.5 Amp, 78mm (3.07') wide
Low Profile 12Vdc Power Supplies
  
LP-PS-1512
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
Low Profile 12Vdc power supply, 15W, 1.24 Amp, 25mm (1') wide
  
LP-PS-3012
132,85
Beholdning: 9 uger 
 
Low Profile 12Vdc power supply, 24W, 2 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-4512
131,73
Beholdning: 5 uger 
 
Low Profile 12Vdc power supply, 42W, 3.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-6012
168,04
Beholdning: 5 uger 
 
Low Profile 12Vdc power supply, 54W, 4.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-10012
236,39
Beholdning: 15 uger 
 
Low Profile 12Vdc power supply, 97.5W, 7.5 Amp, 100mm (3.93') wide
DIN Rail
  
DRTB-RAIL-3575
12,20
Beholdning: 1 uge 
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
  
DRTB-RAIL-3575-1
6,82
Beholdning: 1 uge 
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
  
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long, 20 pack
  
DRTB-RAIL-3575-20PK
Kontakt salgsafdelingen    
Beholdning: 
 
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long, 20 pack
All amounts shown in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.